1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: WSM-0203-03
- Materiale: iglidur® W300
- Form: Muffelejer
- Dimensioner:
- d1 2 mm
- d2 3.5 mm
- b1 3 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- God slidstyrke ved stuetemperatur
- Fremragende friktionskoefficienter
- Lav fugtoptagelse
- Høj medieresistens
- Modstandsdygtigt over for kanttryk
- Modstandsdygtige over for stød og slag
- Modstandsdygtige over for snavs og støv
- Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
iglidur® W300 | Den klassiske udholdende, meget slidstærk på (næsten) alle aksler
iglidur® W300 tilbyder høj slidstyrke, selv i ru aksler eller meget abrasive omgivende medier. Dette materiale er det mest tolerante over for disse eksterne påvirkninger af hele iglidur®-sortimentet.Typiske anvendelser
Salgsautomater
Trykindustri
Træindustri
Værktøjsmaskiner
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
iglidur® W300 tilbyder høj slidstyrke, selv i ru aksler eller meget abrasive omgivende medier. Dette materiale er det mest tolerante over for disse eksterne påvirkninger af hele iglidur®-sortimentet.Typiske anvendelser
Salgsautomater
Trykindustri
Træindustri
Værktøjsmaskiner
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?