iglidur® J3, flangeleje, mm - J3FM

Den nye udholdende: specialist i pulserende belastninger

iglidur® J3, flangeleje, mm - J3FM
iglidur® J3, flangeleje, mm - J3FM drawing
1 fra 2
iglidur® J3, flangeleje, mm - J3FM
iglidur® J3, flangeleje, mm - J3FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: J3FM-0203505-05
  • Materiale: iglidur® J3
  • Form: Flangelejer
  • Dimensioner:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • d3 5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Fremragende slidstyrke ved stuetemperatur
  • Meget god slidstyrke ved mellemhøje temperaturer
  • Fremragende friktionskoefficienter
  • Lav fugtoptagelse
  • God slidstyrke under vand
  • Høj medieresistens
  • Modstandsdygtigt over for kanttryk
  • Modstandsdygtige over for stød og slag
  • Modstandsdygtige over for snavs og støv
iglidur® J3 | Den nye udholdende: Specialist i drejelig og pulserende belastning
iglidur® J3 er et materiale med forbedret slidstyrke ved lave til mellemstore belastninger og høje hastigheder. Levetiden er op til 300% højere end med iglidur® J, det gennemprøvede udholdende materialevalg.

¿¿Typiske anvendelser¿¿

Salgsautomater
Trykkeriindustri
Drikkevareindustri
Glasindustri
Luftfart

Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
 
Hvornår skal det bruges?
  • Når optimering af slidstyrke sammenlignet med iglidur® J er påkrævet
  • Når meget lave friktionskoefficienter i tørdrift er påkrævet
  • Når der kræves høj slidstyrke ved lave belastninger
  • Når lav fugtoptagelse er afgørende
  • Når der kræves god modstand mod medier
Hvor det ikke benyttes?Brug vores filtermuligheder til at finde det passende produkt

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder

Montering
iglidur® leje er press-fit bøsning. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning