Leje med flange og filtpakning (FSG)

Find hurtigt og nemt det rigtige flangeleje og filtpakning fra igus til din anvendelse i vores webshop for plastbøsninger.

Indtast dimensioner, miljøparametre og andre anvendelsesbetingelser i filteret. Du vil modtage en oversigt over egnede igus-katalogdele med en øjeblikkelig prisangivelse.

Du vil også få oplyst levetiden for vores vedligeholdelsesfrie flangelejer og filtpakning ud fra dine specifikationer.

Vælg et passende tilbud blandt 1

1 katalogdel | 0 specialdel

Skjul specialdele
iglidur® P210
P210FM-2528-25-SG03-050
Sprøjtestøbning
2,31 EUR / stk.
Leveringstid:
2 Dage
Levetid:
207.237 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensioner:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
25,00
28,00
40,00
25,00
2,50
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning