iglidur® H370, bøsning uden flange, mm - H370SM

Ekstremt lang levetid under vand og høj modstand mod medier

iglidur® H370, bøsning uden flange, mm - H370SM
iglidur® H370, bøsning uden flange, mm - H370SM drawing
1 fra 2
iglidur® H370, bøsning uden flange, mm - H370SM
iglidur® H370, bøsning uden flange, mm - H370SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: H370SM-0304-03
  • Materiale: iglidur® H370
  • Form: Muffelejer
  • Dimensioner:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • God slidstyrke ved høje temperaturer
  • Egnet til meget høje hastighed
  • Fremragende friktionskoefficient
  • Meget lav fugtoptagelse
  • Fremragende slidstyrke under vand
  • Meget høj mediemodstand
  • Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
  • Elektrisk ledende
iglidur® H370 | Højeste levetid under vand og høj modstand mod medier
Til applikationer under vand er iglidur® H370 den rette løsning. Lejerne absorberer ekstremt høje belastninger, er modstandsdygtige over for kemikalier og kan bruges ved temperaturer op til +200°C.

Typiske applikationer

Fluidteknologi
Offshore
Skibsbygning
Tunge maskiner / Plantekonstruktion
Emballageindustri

Find flere applikationer her:
Industriløsninger

 
Hvornår skal det bruges?
  • Til brug under vand
  • Når der kræves høj temperaturbestandighed
  • Når der kræves høj mekanisk belastning og slidstyrke
  • Når der kræves god kemisk resistens
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt 

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder

Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i huset. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning