Skift sprog :
14 katalogdel | 0 specialdel
Materiale igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensioner (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting h igus-icon-arrow-table-sorting t igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Leveringstid / Levetid igus-icon-arrow-table-sorting | Pris / stk. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 5,20 10,00 0,25 0,50 | 2 Dage / 113.991 h | 0,65 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 6,20 12,50 0,30 0,70 | 2 Dage / 123.720 h | 0,74 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 8,20 16,00 0,35 0,90 | 2 Dage / 149.871 h | 0,75 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 10,20 20,00 0,45 1,10 | 2 Dage / 188.913 h | 0,79 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 12,20 25,00 0,55 1,50 | 2 Dage / 254.107 h | 1,03 EUR | |||
| iglidur® A500 Sprøjtestøbning | 5,20 10,00 0,25 0,50 | 2 Dage / 15.416 h | 1,06 EUR | |||
| iglidur® A500 Sprøjtestøbning | 6,20 12,50 0,30 0,70 | 2 Dage / 17.065 h | 1,22 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 16,30 31,50 0,70 1,75 | 2 Dage / 290.205 h | 1,28 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 20,40 40,00 0,90 2,25 | 2 Dage / 377.812 h | 1,42 EUR | |||
| iglidur® A500 Sprøjtestøbning | 8,20 16,00 0,35 0,90 | 2 Dage / 20.672 h | 1,44 EUR | |||
| iglidur® A500 Sprøjtestøbning | 10,20 20,00 0,45 1,10 | 2 Dage / 26.057 h | 1,50 EUR | |||
| iglidur® A500 Sprøjtestøbning | 12,20 25,00 0,55 1,50 | 2 Dage / 35.050 h | 2,23 EUR | |||
| iglidur® A500 Sprøjtestøbning | 16,30 31,50 0,70 1,75 | 2 Dage / 40.029 h | 3,47 EUR | |||
| iglidur® A500 Sprøjtestøbning | 20,40 40,00 0,90 2,25 | 2 Dage / 52.112 h | 5,01 EUR | |||

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h