iglidur® W300, flangeleje, mm - W300FM

Den klassiske udholdende, meget slidstærk på (næsten) alle aksler

iglidur® W300, flangeleje, mm - W300FM
iglidur® W300, flangeleje, mm - W300FM drawing
1 fra 2
iglidur® W300, flangeleje, mm - W300FM
iglidur® W300, flangeleje, mm - W300FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: WFM-0204-03
  • Materiale: iglidur® W300
  • Form: Flangelejer
  • Dimensioner:
    • d1 2.5 mm
    • d2 4 mm
    • d3 6.5 mm
    • b1 3 mm
    • b2 0.75 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Fremragende slidstyrke ved stuetemperatur
  • Meget god slidstyrke ved mellemhøje temperaturer
  • Fremragende friktionskoefficient
  • Ekstremt modstandsdygtig over for kanttryk
  • Meget modstandsdygtig over for stød og slag
  • Modstandsdygtige over for snavs og støv
iglidur® W300 | Holdbarhedsklassikeren, meget slidstærk på (næsten) alle aksler
iglidur® W300 tilbyder høj slidstyrke, selv i ru aksler eller meget slibende omgivende medier. Dette materiale er det mest tolerante over for disse eksterne effekter ud af hele iglidur® serien.Typiske anvendelser

Salgsautomater
Trykindustri
Træindustri
Værktøjsmaskiner

Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
 
Hvornår skal det bruges?
  • Når der er brug for en særlig lang levetid
  • Når der kræves en lav dynamisk friktionskoefficient og en høj slidstyrke
  • Til brug på 304 SS aksler
  • Til barske miljøer og ru aksel
  • Smudsbestandig
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder

Montering
iglidur® bøsning er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning