Skift sprog :
Ved at indtaste geometridata kan man finde egnede bøsninger eller konfigurere dem individuelt som specialdele.
Bemærk: Uden fuldstændige geometridata foregår søgningen kun blandt katalogdelene. Specielle dele og deres levetid kan først beregnes og vises, når alle de nødvendige geometridata er indtastet fuldt ud.
32 katalogdel | 0 specialdel
Materiale igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensioner (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting d5 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Leveringstid / Levetid igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Pris / stk. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G Sprøjtestøbning | 10,00 12,00 30,00 14,00 15,00 | 2 Dage / 23.406 h | 0,99 EUR | |||
| iglidur® A180 Sprøjtestøbning | 10,00 12,00 30,00 14,00 15,00 | 2 Dage / 17.555 h | 1,08 EUR | |||
| iglidur® G Sprøjtestøbning | 12,00 14,00 36,00 16,00 18,00 | 2 Dage / 28.422 h | 1,09 EUR | |||
| iglidur® G Sprøjtestøbning | 14,00 16,00 42,00 18,00 21,00 | 2 Dage / 33.158 h | 1,18 EUR | |||
| iglidur® A180 Sprøjtestøbning | 12,00 14,00 36,00 16,00 18,00 | 2 Dage / 15.383 h | 1,20 EUR | |||
| iglidur® G Sprøjtestøbning | 16,00 18,00 48,00 20,00 24,00 | 2 Dage / 33.158 h | 1,21 EUR | |||
| iglidur® G Sprøjtestøbning | 18,00 20,00 54,00 22,00 27,00 | 2 Dage / 33.158 h | 1,27 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 10,00 12,00 30,00 14,00 15,00 | 2 Dage / 60.288 h | 1,27 EUR | |||
| iglidur® G Sprøjtestøbning | 20,00 23,00 60,00 26,00 30,00 | 2 Dage / 55.263 h | 1,32 EUR | |||
| iglidur® A180 Sprøjtestøbning | 16,00 18,00 48,00 20,00 24,00 | 2 Dage / 14.211 h | 1,34 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 12,00 14,00 36,00 16,00 18,00 | 2 Dage / 53.481 h | 1,42 EUR | |||
| iglidur® A180 Sprøjtestøbning | 20,00 23,00 60,00 26,00 30,00 | 2 Dage / 23.684 h | 1,44 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 14,00 16,00 42,00 18,00 21,00 | 2 Dage / 49.737 h | 1,53 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 16,00 18,00 48,00 20,00 24,00 | 2 Dage / 49.737 h | 1,57 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 20,00 23,00 60,00 26,00 30,00 | 2 Dage / 82.894 h | 1,71 EUR | |||
| iglidur® G Sprøjtestøbning | 25,00 28,00 75,00 30,00 35,00 | 2 Dage / 55.264 h | 1,96 EUR | |||
| iglidur® A180 Sprøjtestøbning | 25,00 28,00 75,00 30,00 35,00 | 2 Dage / 23.685 h | 2,38 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 25,00 28,00 75,00 30,00 35,00 | 2 Dage / 82.895 h | 2,56 EUR | |||
| iglidur® G Sprøjtestøbning | 30,00 34,00 90,00 36,00 40,00 | 2 Dage / 55.263 h | 3,05 EUR | |||
| iglidur® A180 Sprøjtestøbning | 30,00 34,00 90,00 36,00 40,00 | 2 Dage / 23.685 h | 3,34 EUR | |||
| iglidur® X Sprøjtestøbning | 10,00 12,00 30,00 14,00 15,00 | 2 Dage / 10.318 h | 3,44 EUR | |||
| iglidur® G Sprøjtestøbning | 35,00 39,00 95,00 41,00 55,00 | 2 Dage / 55.263 h | 3,52 EUR | |||
| iglidur® X Sprøjtestøbning | 12,00 14,00 36,00 16,00 18,00 | 2 Dage / 15.899 h | 3,81 EUR | |||
| iglidur® A180 Sprøjtestøbning | 35,00 39,00 95,00 41,00 55,00 | 2 Dage / 23.684 h | 3,88 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 30,00 34,00 90,00 36,00 40,00 | 2 Dage / 82.895 h | 3,98 EUR | |||
| iglidur® X Sprøjtestøbning | 14,00 16,00 42,00 18,00 21,00 | 2 Dage / 24.869 h | 4,11 EUR | |||
| iglidur® X Sprøjtestøbning | 16,00 18,00 48,00 20,00 24,00 | 2 Dage / 24.869 h | 4,25 EUR | |||
| iglidur® X Sprøjtestøbning | 20,00 23,00 60,00 26,00 30,00 | 2 Dage / 41.447 h | 4,56 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 35,00 39,00 95,00 41,00 55,00 | 2 Dage / 82.894 h | 4,62 EUR | |||
| iglidur® X Sprøjtestøbning | 25,00 28,00 75,00 30,00 35,00 | 2 Dage / 41.448 h | 6,87 EUR | |||

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h