Skift sprog :
Ved at indtaste geometridata kan man finde egnede bøsninger eller konfigurere dem individuelt som specialdele.
Bemærk: Uden fuldstændige geometridata foregår søgningen kun blandt katalogdelene. Specielle dele og deres levetid kan først beregnes og vises, når alle de nødvendige geometridata er indtastet fuldt ud.
25 katalogdel | 0 specialdel
Materiale igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensioner (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting T (°) igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Leveringstid / Levetid igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Pris / stk. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 6,00 8,00 6,00 0,00 1,00 | 3 Dage / 80.877 h | 0,76 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 10,00 12,00 5,40 20,00 2,50 | 3 Dage / 57.947 h | 0,77 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 13,00 15,00 5,40 20,00 2,50 | 28 Dage / 48.962 h | 0,79 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 8,00 10,00 10,00 0,00 1,00 | 3 Dage / 82.897 h | 0,80 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 14,00 16,00 10,00 20,00 1,00 | 28 Dage / 82.895 h | 0,84 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 20,00 23,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Dage / 44.763 h | 1,25 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 25,00 28,00 5,40 20,00 2,50 | 3 Dage / 44.764 h | 1,30 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 17,00 22,00 5,40 25,00 2,50 | 3 Dage / 44.763 h | 1,34 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 12,00 14,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Dage / 51.631 h | 1,43 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 14,00 16,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Dage / 46.556 h | 1,53 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 16,00 18,00 5,40 0,00 2,50 | 2 Dage / 44.763 h | 1,61 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 28,00 33,00 5,40 25,00 2,50 | 3 Dage / 44.763 h | 1,72 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 28,00 32,00 10,00 20,00 1,00 | 2 Dage / 82.895 h | 1,86 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 28,00 32,00 20,00 20,00 1,00 | 3 Dage / 165.789 h | 2,34 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 30,00 34,00 5,40 20,00 2,50 | 3 Dage / 44.763 h | 3,18 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 35,00 39,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Dage / 44.763 h | 3,24 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 35,00 40,00 5,40 25,00 2,50 | 3 Dage / 44.763 h | 3,32 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 40,00 44,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Dage / 44.763 h | 3,32 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 45,00 50,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Dage / 44.763 h | 3,43 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 50,00 55,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Dage / 44.763 h | 3,60 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 60,00 65,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Dage / 44.763 h | 3,70 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 70,00 75,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Dage / 44.763 h | 3,81 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 45,00 50,00 10,00 0,00 2,00 | 3 Dage / 82.894 h | 3,86 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 50,00 55,00 10,00 0,00 2,00 | 3 Dage / 82.894 h | 4,08 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 58,00 63,00 9,50 25,00 2,50 | 3 Dage / 78.749 h | 4,17 EUR | |||

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h