Skift sprog :

Torsionskabler til brug i tredimensionelle applikationer med en høj andel af torsion
Stadig mere komplekse bevægelsessekvenser i industrielle applikationer kræver vridningsresistente og/eller tredimensionelt bevægelige kabler med en levetid, der svarer til levetiden for klassiske chainflex® kabler. En bevægelig robotarm genererer f.eks. store bøjnings-, centrifugal- og torsionskræfter i et robotkabel. Robotkablerne chainflex® fra igus® GmbH er specielt designet og testet til disse særlige belastninger.
Der findes et bredt udvalg af torsionsbestandige chainflex® CFROBOT-kabler, f.eks. afskærmede enkeltledere, motorkabler, servokabler, målesystemkabler, buskabler samt hybrid- og styrekabler. I modsætning til konventionelle flettede kobberskærme bruger CFROBOT generelt et vridningsbestandigt, fortinnet kobberskærmbelægning.

Ud over høje vekslende bøjningsbelastninger skal kernen, de snoede strukturer, skærmene og kappematerialerne også kompensere for ændringer i kabeldiameteren forårsaget af torsionsbevægelser. Til dette formål anvendes fyldningselementer, der kan absorbere kræfter som f.eks. torsion. PTFE-elementer og rayon-tråde bruges til dette formål.
Denne "mekaniske belastning" er meget forskellig mellem et kabel i et lineært e-kædesystem® og et kabel, der udsættes for bøjnings-, torsions- og centrifugalkræfter. Dette kan normalt ikke bestemmes på forhånd. igus® " Torsionsteststandard" blev udviklet til dette formål. Denne standard giver mulighed for en reproducerbar evaluering baseret på meningsfulde testresultater. Alle CFROBOT-kabler er torsionstestet mindst 5 millioner gange med en fast punktafstand på en meter.

En lang komponentlevetid og korte nedetider er topprioriteter i produktionsvirksomheder. Med en dress pack-robot triflex® R readychain® kombineres begge dele og udnyttes optimalt. Vi udvikler et skræddersyet dress pack-system til dig, som består af "byggesæt" triflex® R, chainflex® og igus® konnektorer:
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h