Skift sprog :
| Testnummer: 3841 | Levetid: 54 millioner slag | 
|---|---|
| Leitungstyp: CF21.25.15.02.02.UL | Bøjningsradius: 100 mm (faktor 6,1 x d) | 

I denne test skulle den forventede levetid for CFROBOT8.PLUS-buskablet med en torsion på +/- 360 °/ m i en triflex® R analyseres.
Kamerabaserede robotapplikationer bruges ofte i industrien, f.eks. til at genkende stregkoder eller udføre kvalitetssikring. Men denne applikation bruges også i tv-studier. Her er det særligt vigtigt, at der er en ekstremt pålidelig strøm- og dataforsyning, og at der kan udføres meget krævende bevægelser.
Testen har vist, at den forventede levetid for CFROBOT8.PLUS.045 kan modstå 15 millioner cyklusser og derfor pålideligt kan overføre data selv ved præcise, flerdimensionelle bevægelser.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h