完全密閉型で850℃の高温対応~エナジーチューブR4.1L-HTバージョン15-03-2017

モーションプラスチック・カンパニーのイグス株式会社(東京都墨田区)は、密閉型ケーブル保護管「エナジーチューブ」R4.1Lシリーズに、850°Cまでの高温切粉(ホットチップ)に対応可能なHTバージョンを追加しました。カバーに特殊仕様のプラスチック材質「イグミッドHT」を採用し、切粉がチューブに付着したり、チューブを溶かしたりするのを防ぎます。高温環境でも密閉型でしっかりとケーブルを保護できるため、機械の作業領域を含めて特に工作機械業界に適しています。

R4.1L-HTの特長
・軽量ながら直進性や剛性に優れるR4.1Lシリーズをベースに開発
・短時間であれば850℃までの高温切粉に対応
・1リンク単位のモジュラー式で、用途にあわせて調整可能
・アセンブリも簡単、迅速
・カバーがヒンジを使って大きく開き、ケーブルやホースの収納が容易