Skift sprog :

E4.1L er en meget dynamisk, let og omkostningseffektiv energikæde til næsten alle anvendelsesområder. Takket være sin høje stabilitet og stivhed kan den uden problemer anvendes med store belastninger. Det modulopbyggede standardsystem tilbyder desuden et stort udvalg af tilbehørskomponenter. Energikæden kan derfor udvides efter behov og tilpasses til den enkelte anvendelse.
Typiske brancher og anvendelsesområder: Generel maskinteknik, robotteknik og håndtering, rensningsanlæg, transportteknik...

Åbning og lukning uden værktøj

Reducer omkostninger, tid og vægt

En serie til stort set alle anvendelsesformål

Stor indvendig højde kombineret med lav egenvægt

Spånafvisende kæder
Mange serier fås også som rør- eller halvrørsmodeller!
Her kommer du til vores store udvalg af spånafvisende, men alligevel åbne e-rør.

Robust, rystesikker og kompakt
Den hybride energikæde YE er den bedste kombination af letvægtsplast og stærkt stål, der nemt kan håndtere store uafstivede bevægelser. Den er udviklet til at opfylde kravene til entreprenørmaskiner og løfteudstyr.

chainge Genbrugsprogram for energikæder
Bidrag til at reducere mængden af plastaffald og forbedre genanvendelsen i industrien.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h