Skift sprog :
Hvad du finder på denne side:
Her finder du en oversigt over vores produktportefølje af lineære akser med spindeldrev. Uanset om det er med runde aksler eller lineære skinner - du finder den rigtige spindelenhed her.
Når der er brug for en omkostningseffektiv løsning, der er klar til installation, er spindelakser ofte det første valg. Her kan du se, hvilke andre fordele det lineære drev ved hjælp af en spindel har i forhold til andre systemer:

Ved at konvertere den roterende bevægelse fra spindlen direkte til en lineær bevægelse opnås en meget nøjagtig og gentagelig positionering. Det er afgørende i applikationer med snævre tolerancer og høj præcision.

Spindelakserne fås også i særligt små versioner. Takket være deres kompakte design er de perfekte til alle anvendelser, hvor der kun er lidt installationsplads til rådighed. Oplev vores komplette drylin® miniature-serie.

Spindeldrev i lineære moduler er i stand til at bære og flytte meget høje belastninger. I modsætning til f.eks. fleksible tandremme kan spindelakser sikre effektiv kraftoverførsel på grund af deres lave stivhed.

Lineære moduler med spindeldrev har særlig lav friktion. Spindeldrevets konstante, præcise bevægelse minimerer friktionen og dermed også sliddet på komponenterne. Det sikrer en længere levetid for hele spindelaksen.
En skrueakse indeholder flere komplekse komponenter, der skal passe perfekt sammen. En præcis struktur spiller en nøglerolle for den lineære akses ydeevne og nøjagtighed. Her kan du se de vigtigste komponenter på et øjeblik.


Med online-konfiguratoren for drevteknologi kan du indtaste dine krav og modtage lineære drev med spindel-, tandrems- eller tandstangsdrev, som du kan konfigurere efter dine behov. Motorer, motorstyringer og andet tilbehør til dine lineære drev kan også bestilles direkte.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h