Bearbejdningscentre
Intelligent energikædeløsning
Som resultat af brugen af det universelle modulære energikædesystem opnås der betragtelige besparelser i forbindelse med modulære CNC-bearbejdningscentre.
Til produktion af maskiner og udstyr findes der mange gode grunde til at vælge til fordel for forkonfektionerede energiforsyningssystemer:
Intet firma skal længere håndtere installation af energikæder og kabler for deres maskiner. Med vores readychain system, leverer vi et individuel, kablet energiforsyningssystem, der nemt kan installeres lokalt.
igus påtager sig ansvaret for hele indkøbslogistikken – fra indkøb af de nødvendige specialkomponenter, metalplader eller maskindele til service af det monteringsklare system på den aftalte dato.
igus energikæder ...
bruges allerede med succes i flere hundrede tusinde anvendelser i hele verden.chainflex kabler og tilslutninger ...
Med mere end 1.300 kabler fra lager tilbyder igus® det største kabelsortiment særligt til energikæden. Takket være branchens største testlaboratorium er igus® den eneste leverandør på markedet, der kan tilbyde en garanti på 36 måneder for alle sine chainflex®-kabler. Alle tilgængelige tilslutninger samt mere end 4.600
Konfigurer hele energiforsyningssystemer til korte eller lange vandringer samt hængende anvendelser. Vælg blot kabler til din indvendige separation, indtast anvendelsen og dens miljøparametre, hvorefter energikædekonfiguratoren, "e-chain-eksperten", vil foreslå egnede løsninger til din energiforsyning.
| Fordele | Basis | Standard | STANDARD PLUS | Premium |
| ÉN leverandør – kombiner leverandører | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Kortere monteringstid | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Reducerer driftsforstyrrelser | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Kræver ikke elektrisk tilslutning | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 100 % testet digitalt | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Intet overskydende kabel | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Reducerer grænseflader | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Optimerer forbindelses-/grænsefladepunkter | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Monteringsklar fleraksesystem | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Optimeret transport/montering | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Én enkelt montering | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Ét varenummer/én vare | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Plug and play | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Oversigt over dine fordele | Basis | Standard | Standard plus | Premium |
| Kortere monteringstid | ■■□□□ | ■■■□□ | ■■■■□ | ■■■■■ |
| Lavere logistikomkostninger | ■■■□□ | ■■■■□ | ■■■■■ | ■■■■□ |
| Indkøbsoptimering | ■■■□□ | ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■■ |
Via mere end 15.000 udførte test om året har vi skabt, hvad der sandsynligvis er, verdens største testdatabase. Denne database giver os mulighed for altid at vælge det rigtige produkt til din specifikke anvendelse. Der er også mulighed for at udføre individuelle test til din industri.