Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Tech up & Cost down
motion plastics for
olie- og gasindustrien

Bevægelige energiforsyningssystemer der fungerer under ekstreme betingelser

Snavs, saltvand, vibrationer, ekstreme temperaturer, høje niveauer af mekanisk belastning og eksplosionsfare er de oftest forekommende problemer der påvirker ydelsen af boreudstyr og andre enheder der anvendes ved olie- og gasudledning. I disse omgivelser, hvor nedetid er kostbar, tilbyder energikæderne fra igus® den ydelseskarakteristik der er påkrævet for at sikre glat og kontinuerlig drift.

Fordele ved igus produkter:

  • Systemleverandør for komplette systemer
  • 100 % korrosionsfri, havvandsresistente og afprøvet for tunge applikationer
  • Vedligeholdelsesfri for 24/7 anvendelse
  • Længere levetid, f.eks. sammenlignet med stålkæder og serviceløkker
  • Vægtbesparelse på op til 70 % sammenlignet med stålkæder
  • Lavere omkostninger og øget sikkerhed for udstyret
nyheder 2022
e-loop energikæde til topdrevsapplikationer
Hybridkabel til hængende applikationer
Hybride energikæder i nye dimensioner
 

Se alle nyhederne i 2022? Du kan finde oversigten her.

nyheder 2022

e-loop iSet

Sofistikeret teknik gjort enkelt. Kun 3 klik til det komplette sæt

▶ oplev e-loop iSet nu


Modulært e-loop energikædesystem

Alternativet til serviceløkker for sikker føring af kabler i hængende applikationer. Ideel til tredimensionelle applikationer.
  • Kombinerer fordelene ved en plastenergikæde med styrkerne ved et højstyrke kabel.
  • Inde i kæden overfører kablet trækkræfterne til monteringsbeslaget og strukturen. Herved holdes kablerne fuldstændig fri for træk.
  • Bekvemt: individuelle kabler kan udskiftes.
Yderligere information om e-loop

Anvendelsesområder


motion plastics for olie- og gasindustrien

e-chain® serie E4.1
  • Robust, og op til 70 % lettere end stål
  • Specielt indvendigt separationssystem der forebygger tab af dele
  • Modulopbygget
e-chain® serie E4.1
e-chain® Serie E4.350
  • Prøvet og testet for tunge belastninger på op til 650 kg/m
  • Også egnet for brug med glidere på udliggere
  • Op til 50 % lettere end stålkæder
e-chain® serie E4.350
Offshore kæder (OSC)
  • Kabler er altid indenfor rækkevidde 
  • Mulighed for trækstyrker på op til 187 kN
  • Kabelbeskyttelse under ekstreme betingelser
Offshore kæder OSC
Konfektionerede kabler
  • Tilslutningsklare kabler, også med EX-tilslutninger
  • Testet i henhold til industristandarder
Konfektionerede kabler
Kablede energiforsyningsmoduler
  • 95 % mindre tid til kabling
  • Kortere monteringstid
  • Plug & play løsninger f.eks. for topdrev
Kablede energikædesystemer
RBR roterende energiforsyning
  • Rotationssystemer med op til 900° rotation
  • Nem integration med kundens struktur
  • Mulighed for udvidet systemgaranti
RBR roterende energiforsyning

Den enorme motion plastics prøvekasse

Prøv det på den nemme måde: med igus hjørnet, har du altid den nyeste motion plastics der er egnet til din branche lige ved hånden. 
 
Vi leverer et display til dig, monterer det på anmodning, og fylder rummene med produkter efter dit eget valg. Eller du kan opstille det selv. Som en permanent udstilling eller i en begrænset periode.
Bestil det gratis nu

Forudseende vedligeholdelse

Mere sikkerhed med smart plastics

Smart plastics, intelligente energikæder, eller glidelejer og lineære lejer rapporterer vedligeholdelsesdato under driften og integrerer den sømløst i dine processer.
  • Reducer vedligeholdelsesomkostninger
  • Eliminér ikke-planlagt nedetid
  • Udvidet levetid
  • Forbedret udstyrseffektivitet
  • Spar tid - Hurtigere registrering af årsager til anomalier
Tech up og Cost down med smart plastics

e-loop whitepaper

Whitepaper

Højtydende polymerløsninger for boreplatforme

Fleksibiliteten ved polymerer har gjort energikæder og energiforsyningssystemer til et værdifuldt aktiv i olie- og gasindustrien. Hvad er fordelene ved igus energiforsyningssystemer i topdrevssystemer? Hvad adskiller dem fra andre løsninger, som festoons eller serviceløkker?
Download e-loop whitepaper nu

Energikædeløsninger for boreplatforme

igus energikæder anvendt på en boreplatform
Brug af igus energikæder på en boreplatform på land
Komplette løsninger for begrænset installationsplads i robotstyrede boresystemer

Hvad er den hurtigste måde at udskifte kabler i e-loops? Heavy duty for energikæder - hvad betyder det egentlig? Du kan finde interessante bidrag om vores produkter i olie- og gasindustrien på igus bloggen.
Se den nu!

Tjenester

Ingeniørservice

Ingeniørservice

Fra den første skitse til det installationsklare produkt.  
Monteringsservice

Installation

Installation af energikæder med alle komponenter, med garanti
Testlaboratorium

Tests

3.800 m² testlaboratorium. Udendørs testområde, klimakammer, individuelle tests.