Føringsrende anvendes ved lange vandringer hvor e-chain® glider (i henhold til kædetype fra 5-12 m). De bidrager til glat lav friktion for igus energikæder og energirør. Hvis denm faste ende installeres midt på vandring ("centermonteret"), glider energikæder på sig selv på halvdelen af vandringen. Til den anden halvdel anbefaler vi glidebjælker monteret i renden som energikæden glider på. Føringsrender har glidebjælker fremstillet af stærkt slidstærk plast (undtagen RS – stålglideflader).
Materiale for sidedele: aluminium
Udvendig højde på renden 77 mm
Til serier E2 - 10 & B15/Zipper - 15 & R15
Udvendig højde på renden 77 mm
Til serier 1500/E4.21
Udvendig højde på renden 87 mm
Til serier E2.26/2500/255/R48/E6.29/R6.29/EF61.29/E61.29
Udvendig højde på renden 87 mm
Til serier E4.31L/R4.31L/E4.28/R4.28/
E61.35/E6.35
Udvendig højde på renden 117 mm
Til serier E4.38L/R4.38L/E4.32/H4.32/R4.32/E61.40/
E6.40/R6.40
Udvendig højde på renden 117 mm
Til serier E2.38/2700/R58
Udvendig højde på renden 144 mm
Til serier E2.48/3500/R68/E4.48L/R4.48L/E4.42/H4.42/
R4.42/E61.52/E6.52/R6.52
Udvendig højde på renden 184 mm
Til serier E4.64L/E4.56/H4.56/R4.56/14040/14140/R18840/
14240/14340/E61.62/E6.62
"Heavy Duty" version
Udvendig højde på renden 184 mm
Til serier E4.56/H4.56/R4.56/14040/14140/R18840/
14240/14340/E61.62/E6.62
Udvendig højde på renden 184 mm
Til serier E4.80/H4.80/R4.80/5050/15150/R19850/15250/
15350/E61.80/E6.80
"Heavy Duty" version
Udvendig højde på renden 184 mm
Til serier E4.80/H4.80/R4.56/14040/14140/18840/14240/
14340/E61.80/E6.80
Fast ende moduler for Alu SuperTrough
Hurtig installation
Intet behov for boring
Sidedelenes materiale: Galvaniseret stål / rustfrit stål ved forespørgsel
Udvendig højde på renden 480 mm
Til serier 800/840
Udvendig højde på renden 70 mm
Til serier E2.26/2500/255/R48/E6.29/
R6.29/EF61.29/E61.29
Udvendig højde på renden 130 mm
Til serier E2.48/3500/R68/E4.42/R4.42/R4.48L/E6.52/
R6.52/E61.52
Udvendig højde på renden 170 mm
Til serier: E4.56/H4.56/R4.56/14040/14140/
R18840/14240/14340/E6.62/E4.64L
Udvendig højde på renden 100 mm
Til serier E2.38/700
Udvendig højde på renden 220 mm
Til serier: E4.80/H4.80/R4.80/15050/15150/
R19850/E6.80/E61.80
Udvendig højde på renden 130 mm
Til serier: E4.32/H4.32/R4.32/E4.38L/R4.38L/
E6.40/R6.40/ 61.40
Udvendig højde på renden 300 mm
Til serier: E4.112/4.112/1640/R1608
Udvendig højde på renden 130 mm
Til serier: E4.28/R4.28/E4.31L/R4.31L/E6.35/E61.35
Udvendig højde på renden 48 mm
Til serier E2 mini - 10 & B15/Zipper - 15 & R15
igus rørrender er enkle og fornuftige muligheder for sikker føring af e-chains®. Anbefalet for mindre krævende applikationer og applikationer med vandringshastigheder under 2 m/s, samt vandringer under 50 m.
Udvendig højde på renden 90 mm
Til serier: E2.26/2500/255
Udvendig højde på renden 146 mm
Til serier E2.38
Udvendig højde på renden 126,3 mm
Til serier E2.38
igus render med spænde er et let installeret, pladsbesparende, økonomisk rendesystem for applikationer med længder op til 50 m.
Udvendig højde på renden 55,5 mm
Til serier: Zipper - 15 & R15/E2 mini - 10 & B15
Udvendig højde på renden 76,6 mm
Til serier: E2.26/2500/255
Udvendig højde på renden 138,6 mm
Til serier E2.38
Udvendig højde på renden 106,6 mm
Til serier E2.38
Nem installation på din maskine, på profiler eller vægbeslag.
Bakke i design som vores super-aluminiums SuperTrough.
Kabelføring for statisk førte kabler på ydersiden af en aluminiums SuperTrough.