Different industries need different solutions. Whether in mechanical engineering, motor vehicle manufacturing, intralogistics, in cleanrooms or 3D printing - igus offers customised support for special applications. igus has many years of experience and specialist consultants for many industries. The following overview is merely an extract. If your industry is not listed, please let us know. We're here to help.
Komponenter eller systemløsninger.
Withstand tough conditions.
Produktløsninger til automatteknologi: 100 % smørefrie; støjsvage og pålidelige med en lang driftslevetid
Lightweight plain bearings and energy supply systems.
Light and cost-effective due to plastic and aluminium.
Stålsystemer er allerede udskiftet med løsninger fremstillet af højtydende plast på mange tunge områder.
Light and robust bearing solutions.
Løsninger til teknologisk håndtering af løsvægtsmaterialer – korrosionsfrie og modstandsdygtige over for smuds, kemikalier og høje temperaturer.
Modular system for camera sliders.
ISO Class 1 for many products.
Maintenance-free energy supply.
Replace festoons und bus bars.
Rene og FDA-konforme maskinkomponenter til maskiner i drikkevareindustrien.
Smørefri og FDA-konforme maskinkomponenter til emballageindustrien.
Slidstærk og vedligeholdelsesfri polymer lejeteknologi for mere driftssikkerhed i maskinelementer i erhvervskøretøjer
Corrosion and weather-resistant components.
Slidstyrke med lav vedligeholdelse.
Cleanliness & weight saving.
Højtydende plast fremstillet af FDA-konforme komponenter til fødevareindustrien
Temperature- and splinter-proof, quickly installed, durable: energy supplies, special cables and storage technology for glass production and ‑processing
Products made of durable high-performance polymers for indoor cranes.
igus®-løsninger til gaffeltrucks og industrikøretøjer
Modstandsdygtig over for snavs og ekstreme temperaturer.
igus® energiforsyningssystemer anvendes i olie- og gasindustrien
Modern components prevent failures.
Løsninger for maritime anvendelser og havnefaciliteter
Til problemfri processer inden for opmagasinering
Antimagnetic, hygienic, lubrication-free.
Lightweight and a high load capacity
Robust, let, fri for smøremidler og vedligeholdelse: opnå højere ydelse for forgafler, bremser, gasspjæld med polymere glidelejer
Resistant to salt water.
Assembly-friendly systems.
Ufølsom over for trykstøv og papirstøv.
Til 95 % mindre slid.
Energiforsyninger til langtidsholdbare systemer i rensningsanlæg.
Energikæder, kabler og skydeplader for teleskopiske løfte- og arbejdsplatforme.
For 6-axis robotic applications.
Drag fordel af motion plastics®, og udstyr servicerobotter til en bred vifte af anvendelser.
Lubricant- and maintenance-free products for the shipbuilding industry.
Intelligent energy supply systems.
igus® energiforsyningssystemer har vist deres pålidelighed dag ud og dag ind i mange år.
For extreme environments.
Let, støjsvag og smørefri justering.
Saltwater-resistant and suitable for any weather.
Lydsvag, lav vibration og selvsmørende
Langtidsholdbare og fleksible maskinkomponenter.
Clean and maintenance-free plastic solutions for bearings and energy supply
Langtidsholdbare, fleksible maskinkomponenter for jernbaner
For freedom from lubricants and dust.
Korrosionsfrie maskinelementer.
Vejrfaste, vedligeholdelsesfri og pladsbesparende komponenter til vindturbiner og deres produktionsfaciliteter
Pumper, ventiler og tilslutninger uden smøring.
Chip-proof solutions help to avoid maintenance.