Skift sprog :
De drylin cantilever akse er egnet til en bred vifte af positionerings- og justeringsopgaver og er kendetegnet ved lav vægt og pålidelighed under drift, hvilket gør dem ideelle til vertikale applikationer. Når systemet drives af en tandstang, reduceres den masse, der flyttes. Med hensyn til energibesparelser er kraftoverførsel til en tandstang op til 30 % mere økonomisk end remafledning. Desuden er det muligt at tilslutte gribere, opsamle del og bevæge.
Oversigt over dine fordele:

Den drylin ZAW-1040 cantilever akse er udstyret med en permanent monteret kørsel enhed. Den er smørefri, letvægts og er egnet til høje accelerationer.

For lineære akser og håndteringssystemer generelt tilbyder igus en bred vifte af elmotorer. Hybride stepmotorer eller jævnstrømsmotorer anvendes til føringsskruekørsler, tandrem og snekkedrev. Elmotorerne fuldender igus' sortiment for automatisering. Hele håndteringssystemer kan generelt konfigureres i kombination med udliggerakser og lineære akser med snekkedrev.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h