Stort udvalg af kabler

Eksempler på anvendelse: chainflex-kabler i brug

chainflex® virker. Eller du får dine penge tilbage.

Udvalgte anvendelseseksempler med chainflex-kabler

Rulleenergikæde på skibslæssere over 400 m vandring

Igus Product

På en 441,3 m lang strækning reducerer en rulleenergikæde drivkraften med 75 %.%

Energikæde ved lastning af bulkvarer i Wismar havn i Østersøen

Igus Product

Siden den endelige idriftsættelse af skibslæsseren i 2000 har der ikke været nogen forstyrrelser i energikæden, hverken mekanisk eller med hensyn til kabler.

Håndteringssystem

Igus Product

Robothåndteringssystem til printplader. Fleksibel energiforsyning i brug i renrumsteknologi.

Træbearbejdningsindustri

Igus Product

Energikæderne, der er præmonteret af igus®, skaber en holdbar forbindelse med lav slitage på værktøjerne.

Drejebænk og slibemaskine med holdbare energikæder

Igus Product

I topform selv efter 9 år - Færdigmonteret energiforsyningssystem til præcisionsmaskiner under aggressive miljøforhold.

Komplet formonteret energiforsyning til gondollift i forlystelse

Igus Product

Robust, sikker, UV-bestandig: En formonteret energikæde sikrer strømforsyningen til liften i tivoliet samt hurtig opstilling og nedtagning.

Sikker kabelføring til 12 STS-kraner ved høje kørehastigheder

Igus Product

Krantræk på op til 500 meter med energikædesystemer og kabler fra igus®.

Sporvognsskifter

Igus Product

Takket være det anvendte materiale preller selv spåner med en temperatur på op til 850 °C af uden at efterlade spor.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning