Skift sprog :

Delta-robotterne fra igus fås med både to- og treakset kinematik og giver dig derfor fordelen af at kunne vælge mellem forskellige størrelser til arbejdsområdet. I henhold til build-or-buy-princippet kan du selv bestemme, om du vil modtage deltarobotten som et modulært sæt eller formonteret. På grund af den meget hurtige plukkehastighed på 100/60 pluk/min. er typiske anvendelsesområder for denne type robot hurtig transportbåndsplukning eller sorteringsopgaver.

Den gratis, licensfrie software
igus® delta-robotterne er kompatible med igus® Robot Control-systemet. Du kan downloade og afprøve den tilhørende software gratis på forhånd. Din lineære robotløsning er således meget nem at programmere.

Uddannelsesprogrammet i lavprisautomatisering giver dig mulighed for hurtigt at tilegne dig al den nødvendige viden om styresystemet til din SCARA-robot ved hjælp af
videotutorials
og
øvelser
.

Omkostningseffektiv robotteknologi til dit automatiseringsprojekt
Oplev vores delta-robot og mange andre robottyper i vores onlinebutik - stedet at gå hen for omkostningseffektiv robotteknologi.
Gennemse, få information og bestil nemt.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h