Modulær drevteknologi fra drylin

Smørefri lineære aksler med ledeskrue, tandrem og tandstang

Oversigt over drivteknologi

Et overblik over vores lineære akser og tilbehør

Lineære akser med spindel

Lineære akser med spindel

Lineære aksler med tandrem

Lineære aksler med tandrem

  • Til hurtig positionering
  • Til slaglængder på op til 3.000 mm
  • Fås også som udkraget akse og omvendt akse
 Lineære aksler med tandstang

Lineære aksler med tandstang

  • Ideel til multiaksiale konstruktioner
  • Klar til tilslutning til motor og styresystem
XY-borde til justeringsopgaver

XY-borde til justeringsopgaver

  • Lineære moduler med to justeringsretninger
  • Til arbejdsflader på op til 500 mm x 500 mm
Elektriske motorer

Matchende elektriske motorer

  • Stepper-, DC- og EC/BLDC-motorer
  • Forskellige installationsstørrelser og -designs
Teknisk tilbehør

Teknisk tilbehør

  • Til manuel og elektrisk bevægelse
  • Betjeningselementer, fastgørelses- og monteringstilbehør
DDX

Konfigurator til drevteknologi

Skræddersyede lineære akser efter dine ønsker

Hvornår skal jeg bruge hvilket drev til mit system?

DRE_ICON_drylin_e_lead_srew_icon_EN_1

Gevindskruedrev

DRE_ICON_drylin_e_tandrem_ikon_EN_1

Tandrem

DRE_ICON_drylin_e_gear_rack_icon_EN_1

Tandstangsdrev

Fordele ved drylin-drevteknologi

Smøre- og vedligeholdelsesfri

Smørefri

Støjsvag

Støjsvag

Økonomiske

Økonomiske

Bæredygtig

Bæredygtighed

Temperaturbestandig

&, der kan tilpasses og er klar til tilslutning

Klar til at oprette forbindelse-ikon

Eksempler på anvendelse af drevteknologi

Eksempel på anvendelse af drevteknologi Art Robotics

Speciel måleopsætning med skrueakser

Eksempel på anvendelse af drevteknologi

3D betonprinter l Smørefri løsning til støvede omgivelser

Drevteknologi i en ordreplukningsenhed

Elektrisk drevteknologi i et automatiseret positioneringssystem

AWB

Flere anvendelseseksempler

Mere information om drevteknologi

Gratis prøve

Prøve

Matchende elektriske motorer

Elektriske motorer

Bestil whitepaper

Whitepaper om drevteknologi

Ofte stillede spørgsmål fra vores kunder

  1. Tandremsdrev giver høj acceleration og gentagelsesnøjagtighed. De er derfor særligt velegnede til pick-and-place-maskiner, pakkesystemer, 3D-printere og andre anvendelser, hvor hurtig og præcis positionering er påkrævet.
  2. Spindeldrev giver høj belastningskapacitet, præcision og kraftoverførsel. De er derfor velegnede til CNC-fræsning, lasermarkeringsmaskiner, værktøjsmaskiner og robotteknologi. Spindeldrevet sikrer en stærk og præcis positionering.
  3. Tandstangsdrev giver en kombination af høj hastighed, præcision og belastningskapacitet. Lineære drev med tandstang kan bruges til materialehåndtering, emballering, samlebåndsautomatisering og andre områder, hvor der er behov for hurtig og præcis positionering over længere afstande.
DDX

Konfigurator til drevteknologi

Individuelle lineære drev efter dine ønsker

  • Hurtig og nem konfiguration
  • Ekstraudstyr
  • Detaljeret reservedelsliste
  • Hurtig levering* (klar til afsendelse inden for 48 timer)

Du kan også være interesseret i:

drylin elektriske motorer

Motorer
  • Forskellige versioner med enkoder eller bremse
  • Forskellige forbindelser som f.eks. snoede ledninger, Molex eller metriske stik
  • Forskellige typer beskyttelse mod vandsprøjt, vakuum og meget mere

drylin motorstyringssystemer

Motorstyringssystemer
  • Med og uden hus
  • Til forskellige motortyper
  • Eksempler på programmer til download
  • Gratis videovejledninger

drylin-motorkabler

Kabler
  • 3m, 5m, 10m eller 20m i længden
  • Forskellige udvendige materialer
  • Lige og vinklede stik
  • Levering fra lager

Vil du gerne have lidt mere automatisering?

LCA

Low Cost Automation

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning