Skift sprog :

Det er ikke ualmindeligt, at installationspladsen er den begrænsende faktor, når der skal vælges kabler og kæder. Her er der brug for små energikæder, der fungerer uden problemer, selv i trange installationsrum. Vores mini-energikæder, der er udviklet til dette formål, er konstrueret, så de uden problemer kan bruges i små installationsrum. Den nye generation af vores E2.1 micro imponerer med sin lette og kompakte konstruktion. Den scorer også højt med hensyn til lethed, stabilitet og nem åbning.
Typiske brancher og anvendelsesområder: Generel maskinteknik, målemaskiner, håndteringssystemer...

Mere stabil generering til de mindste installationsrum

Til ekstremt små installationsrum med minimal indvendig højde

Meget nem at fylde og omkostningseffektiv

Lille og meget stærk

"Lynlås med lynlåslukning, der åbner og lukker lynende hurtigt"

Chainge genbrugsprogram for energikæden
Giv dit bidrag til at reducere plastaffald og forbedre genanvendelsen i industrien.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h