I barske miljøer skal kabler beskyttes mod støv, spåner, snavs og andre eksterne påvirkninger. Med vores indkapslede e-tube serie, tilbyder vi den bedste beskyttelse af kabler. Med det tætte og robuste design kan de benyttes ved høje hastigheder. Kraftig mekanisk påvirkning påvirker ikke energikæderne. Med RX systemet, tilbyder igus® et ekstremt let e-rør i plast, der alligevel er meget nemt at åbne.
Typiske industrier og anvendelser: materialetransport, træbearbejdningsmaskiner, på alle områder med snavs og spåner...
Yder et bidrag til en reduktion af plastaffald og en forbedring af genindvinding i industrien.
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.Lørdag fra 8:00 til 12:00.
24h