En vandring på 800 m eller mere er ikke noget problem for denne gruppe af e-chains®. Som en rol e-chain®, der reducerer mængden af drivkraft, og som er designet til virkeligt lange afstande, eller som en version til hård belastning til anvendelser, hvor betingelserne er særdeles barske. P4/P4.1-systemet er yderligere kendetegnet ved sin jævne drift.
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.Lørdag fra 8:00 til 12:00.
24h