Kabelaflastning

Sikker ✔ Holdbar ✔ Pålidelig ✔

Hvilke typer trækaflastning tilbyder igus?

CFX klemmer

chainfix klemmer

  • Kan integreres i KMA-monteringsbeslag
  • Til en, to eller tre kabler oven på hinanden
  • Pladsbesparende takket være reduceret installationshøjde
  • Holdbarhed til dynamiske applikationer
  • Til følgende energikædesystemer: E4 | E6 | til alle plast-metal monteringsbeslag (KMA) med C-profil
Trækaflastning skillerum

Trækaflastning skillerum

  • Kan integreres i monteringsbeslaget
  • Trækaflastningsseparator kan placeres efter behov
  • Til applikationer med mellemstore accelerationer
  • Enkel installation, omkostningseffektiv
  • Til følgende energikædesystemer: E2/000 | E2 e-tubes | E6 | T3
Fastgørelses plade

Fastgørelses plade

  • Til mange anvendelser med mellemstore accelerationer
  • Kan tilsluttes monteringsbeslaget
  • Individuel komponent i skabskonstruktion eller maskinsamling
  • Til følgende energikædesystemer: easy chain | E2/000 | E2-rør | E4 | E6
Trækaflastning CFU med bikubestruktur

Trækaflastning CFU med bikubestruktur

  • Op til 80% ere hurtigere trækaflastning
  • Indsæt blot kabel og slange i bikagen og luk
  • Trækaflastning kan åbnes i begge sider
  • Enkel justering af fyldningen mulig
  • Til følgende energikædesystemer: E2.48 | 3400/3500 | 3450/3480 | R68 | R167/168 | R2.48 | E4.48L/R4.48L | E4.42/H4.42/R4.42 | E61.52 | E6.52/R6.52
CFV trækaflastnings element

CFV trækaflastnings element

  • Nem efterfølgende trækaflastning af kabler, selv med lukkede energirør og en lang række forskellige stik
  • Efterfølgende installation mulig uden problemer
  • Til følgende energikædesystemer: E2/000 | R2.1 | E4.1L | E4.1
CFV trækaflastnings element

Trækaflastning nuggets

  • Omkostningseffektiv, hurtig trækaflastning til enkel montering med lav pladsbehov ved mellemstore accelerationer
  • Til alle KMA-monteringsbeslag med C-profil
  • Til følgende energikædesystemer: Til alle KMA med C-profil eller top-hat (DIN)-skinne
Trækaflastningsforbindelsessystem CFB

Trækaflastningsforbindelsessystem CFB

  • Til applikationer med høje accelerationer og belastninger, f.eks. værktøjsmaskiner
  • Standard skruetilslutning
  • Kundespecifik produktion uden minimumsordremængde.
  • Til følgende energikædesystemer: E4 | E6 | til alle plast-metal monteringsbeslag (KMA) med C-profil
i.Sense CF.P: trækstyrkeovervågning for kabler

CF.P overvågning af trækstyrke

  • CF.P-sensoren måler trækkræfterne på kablerne direkte ved trækaflastningen
  • Udløser en nedlukning via NC-kontakten, hvis kræfterne er for høje
  • Permanent øgede trækkræfter kan føre til kabelskader og i værste fald til kabelbrand

Hvorfor er kabelaflastning vigtig?

Hvordan fungerer en trækaflastning?

Hvad skal der tages højde for ved trækaflastning?

  • Kabeltype og diameter: Fleksible kabler kræver andre fastgørelser end tykke kabler
  • Energikædens bevægelsesprofil: Høj hastighed eller lille bøjningsradius påvirker kravene
  • Miljøforhold: Temperatur, fugtighed og kemisk belastning skal tages i betragtning
  • Monteringskrav: Hurtig vedligeholdelse eller modularitet er ofte afgørende

Hvorfor bruge trækaflastning fra igus?

  • Tilpasset til energikæder
  • Kabelvenligt design
  • Mange års erfaring og ekspertise
  • Omfattende test
  • Stort udvalg af trækaflastninger til energikæder

Minimum mellemrum mellem trækaflastning og starten af bukkeradius

Minimum mellemrum til trækaflastning

Praktisk testning under hensyntagen til en lang række parametre

Kataloget. For mere information, se kataloget over trækaflastninger.

Butik med energikæder. Fra små til mellemstore og store energikæder til alle anvendelser.

Energikæde-konfigurator. Design energikæder hurtigt og nemt.

Energikæder wiki Find alle de vigtigste oplysninger samt spørgsmål og svar om energikæder.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning