Bestil drejede og fræsede emner online

CNC service

Tolerancekontrol

Kontrol af tegningstolerance
Kontrol af tegningstolerance

3D-modelkonfigurator

Konfigurator
Konfigurator

6 grunde til drejede og fræsede emner af plast

Smørefri
Smørefri
Kemisk resistens
Kemisk resistens
FDA
FDA
Temperatur
Temperatur
Lav vægt
Lav vægt
Levetid
Levetid

Det rette materiale for dit projekt!

Materialer

Se vores produktionsstandarder

Skydelære
  • Nominel dimension op til 30 mm: IT 9/10
  • Nominel dimension over 30 til 180 mm: IT 10/11
  • Nominel dimension over 180 til 500 mm: IT 11/12/13
  • Nominel dimension over 500 mm: Angives kun efter individuel test

Vores CNC-designvejledning

Designguide

Hvis du har andre krav

Afvigende krav

Konfigurer dine ønsker og få direkte prisfeedback.

Hvornår og hvorfor CNC-bearbejdning er en fordel for dine drejede og fræsede emner​

Stangmateriale
Behandling
Tolerancer
Specialdele

Se selv disse anvendelseseksempler:

Glideblok

Glideklodser til 2-søjlet løfteanordning

Strygemaskine

Ruller til båndafbøjning i en strygemaskine

Påfyldningsmaskine

Komponent til en maskine til fyldning af pastasauce

Transportbånd

Ruller til transportbånd

Dine spørgsmål og vores svar (Ofte Stillede Spørgsmål)

FAQ
Onlinebutik

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning