Indlagring uden afbrydelse af logistik er afgørende for hurtige forsyningskæder. Kunderne ønsker ikke at vente unødigt på deres produkter og for producenter, er levering til tiden en afgørende konkurrencefordel. Processerne kører i høj grad automatisk, specielt ved intralogistik i stor skala. Udover industrielle køretøjer, løfteborde og palletteringsmaskiner, transporterer automatiske køretøjer (AGVs) og indlagrings- og plukningsenheder automatisk enheder og pakker. motion plastics understøtter 24/7 drift da de er smørefri og herved vedligeholdelsesfri. Herudover sparer vores energikæder, kabler, glide- og lineærlejer vægt og installationsplads, et vigtigt aspekt, specielt i højlagre.
med forbedrede energikæder og certifikater for chainflex kabler og specielt lydsvage hybride lineærlejer.
Du finder yderligere information om disse og andre produktinnovationer på vores 400 m2 messestand. Du kan enten udforske den virtuelt på egen hånd eller sammen med vores brancheekspert. Lav en aftale for en guidet virtuel rundvisning med individuel konsultation:
Nysgerrig omkring flere innovationer?Find innovationsoversigten og den virtuelle messestand her
smart plastics forbedrer driftssikkerheden for dine systemer. Intelligente produkter rapporterer vedligeholdelsesdato under driften og integrerer den sømløst i dine processer.
Fordele
Specialisten inden for opmagasineringssystemer og materialehåndtering, SIVAplan GmbH & Co. KG, er afhængig af energiforsyninger fra igus, da de ikke kun er lette, men også sparer på monteringstiden. SIVAplan køber guidelok slimline P-energiforsyningerne som readychain. Det betyder, at energikæderne leveres monteringsklar med langtidsholdbare chainflex kabler. Dermed er det store arbejde med at trække kablerne ind i energikæden og teste den færdige komponent ikke længere nødvendigt.
DEMATIC er globalt førende inden for automatiseret logistik og bruger guidelok-føringsrender til opmagasinerings- og plukningsenheden for små dele (SRU), RapidStore ML20, til ubrudt overførsel af energi og data. Til udrulningen af igus-føringsrenden i denne SRU skal der primært sørges for sikre vertikale kabelføringerne, der drives ved høje hastigheder og store vandringshøjder: Systemet bevæger sig ved hastigheder på op til 5 m/s og når en installationshøjde på op til 20 meter.
Alle produkter er kontrolleret på igus testlaboratorium, branchens største, under real-life betingelser for slitage og levetid. Dette tillader præcis fastlæggelse af levetiden for produkterne.
På bestilling, udfører igus kundetests som kontrol af brugen af produkter under helt unikke betingelser.
Brochure: igus®-løsninger til materialeflow, automatiserede lagre, logistik og materialehåndtering
Spar tid og penge på vedligeholdelse af din energikæde
Hurtig og nem konfiguration af det rette produkt og beregning af levetiden