Stangmateriale af rørtype

Ligesom de runde stænger kan rør fremstillet af iglidur® bestilles i individuelle længder fra 100 til 1000 mm og med en ydre diameter på 110, 125 og 150 mm. På grund af de lave friktionskoefficienter under tør drift og den gode modstandsdygtighed over for kemikalier bruges de hule stænger af plast i mange applikationer og er også nemme at bearbejde. På grund af deres smørefri anvendelse er plastrørene særligt velegnede, hvor høje hygiejnekrav skal opfyldes, som f.eks. i medicinsk udstyr eller fødevare- og emballageindustrien. Desuden garanterer det lave slid på rørstangen en betydelig reduktion af vedligeholdelsestiden og omkostningerne i forbindelse med driftsstop. Fraværet af smøring forenkler rengøringen af materialet og forkorter den tid, det tager at gøre det.

Antal produkter: 0
Desværre er der i øjeblikket ingen produkter i denne kategori. Har du brug for hjælp eller en skræddersyet løsning? igus’ LiveChat på® hjælper dig med det samme! Eller Send os en besked!