Skift sprog :
Lange rejser på 1.000 meter og mere
Sikker styring af data, energi og hydraulik over lange afstande er en stor udfordring for operatører af rensningsanlæg, affaldsforbrændingsanlæg, kraner, kraftværker og miner. Det skyldes, at høje hastigheder og store fyldningsvægte ofte giver problemer for energiforsyninger som f.eks. motoriserede kabeltromler, samleskinnesystemer eller festoonings. Energikædesystemer fra igus kan flyttes over afstande på op til 1.000 meter og mere uden problemer. Hastigheder på op til 10 m/s er mulige, og fyldningsvægte på op til 50 kg/m kan realiseres. Som føring for meget fleksible chainflex-kabler og -slanger kan energikæder føres jævnt og med lav friktion over lange strækninger gennem føringsrender og kabinetter. Både indendørs og udendørs er energikædesystemerne fra igus blevet brugt med succes i over 20 år i mere end 30.000 glidende lange bevægelser. igus Project Engineering Team hjælper dig med dimensionering, design, projektstyring, installation og idriftsættelse på stedet. For intelligent at overvåge dit systems tilstand kan igus isense-sensorer og overvågningsmoduler bruges til at måle energikædens slid, træk- og skubbekræfter og accelerationer og dermed muliggøre overvågning i realtid.

Hvad du skal være opmærksom på, når du installerer et svæveflyveprogram. I denne installationsvejledning viser vi dig, hvordan du installerer et energiforsyningssystem korrekt til lange rejser og optimerer dets levetid.

Energikæder viser deres styrke på lange rejser
Energikædesystemer i stedet for festoner, motoriserede kabelruller og samleskinnesystemer
chainflex® kabler til lange rejser
Andre systemer til lange rejser
igus® udfører anvendelsesrelaterede tests af langtidsholdbare energiforsyningssystemer i sit eget laboratorium.
"Lange rejser" testrole-kæden blev testet på lange rejser på op til 240 m og en rejsehastighed på op til 8 m/s.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h