Passager landgangsbroer

Passager landgangsbro

Fordele ved igus® produkter i passagerbroer

Produkter til brug i passagerbroer

  • Beskyttelse af kabel og slange
  • Pladsbesparende installation og reducerede kabellængder (alternativ til festooning)
  • Transportafstande på 800 m eller mere er mulige
  • Nem installation takket være hurtig åbning og frakobling af kædeleddet
  • Lavt slid på grund af specielt optimeret igus® højtydende plast
  • Meget stabil, kabelvenlig afrundet tværstang
  • Internt modulsystem giver længere levetid
  • Bredt udvalg af produkter til næsten alle anvendelser
  • Mulighed for specialmaterialer til særlige anvendelser
  • Fås fra lager med meget tilbehør
  • Cirkulære bevægelser op til 7000°.
E4.1L
  • 25 års erfaring - 4 års garanti
  • Største sortiment med 1.354 kabeltyper til data-, bus- og hybridsystemer
  • Ingen beregning af skæreomkostninger
  • Beregnelig levetid
  • Forskellige typer bevægelse mulig: vandret, lodret, torsion
  • Mønstre frit tilgængelige
  • 50 % tidsbesparelse ved afisolering takket være den unikke CFRIP® teknologi
  • Tilgængelig fra lager, fra 1 m længde inden for 24 timer
chainflex-kabel CF270.UL.D

Vellykket i brug

Passagerbro med energikæde

Moderne energikædesystem i Köln/Bonn Lufthavn

Energikæder under passagerbroen

e-chain® erstatter festoonings i Utahs lufthavn

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning