Energikæder til enkle anvendelser

Energikæde

lynlås

Lynlås

Lynhurtig åbning og lukning med "lynlås"

  • Indvendige højder: 9 til 32 mm
  • Tværstang på en strop på den ydre radius
  • Stille løb på grund af lille stigning i kædeleddene
  • Fås også som en lukket "rørversion"
  • iF Design Award forlynlåsdesign

e-tubes med lynlås

E-rør med lynlås

Spånbeskyttelse på lille installationsplads

  • Indvendige højder: 9 til 32 mm
  • Låg på et bælte på den ydre radius
  • Rørformet version til let snavspåvirkning
  • Støjsvag drift på grund af lille stigning i kædeleddene
  • Fås også som en lukket "rørversion"
  • iF Design Award forlynlåsdesign

E1

E1

omkostningseffektiv e-kæde® til enkle anvendelser

  • Indvendige højder: 10 til 20 mm
  • Kan åbnes i den ydre radius
  • Meget let at fylde på grund af hængslet låg
  • Let at forlænge og forkorte
  • UL94-V2-klassifikationer

Snapchain

snap kæde

Saml hurtigt kabelsamlinger

  • Fås i to versioner:
    • Sløjfer, der kan åbnes langs den ydre radius
    • Sløjfer, der kan åbnes langs den indre radius
  • Gunstigt alternativ til komplekse kabelsakse
  • Kan bøjes i 1 eller 2 retninger
  • iF Design Award

Energiforsyning til kontor og møbler

  • Indvendig højde: 21 mm
  • Skub kablet ind i den indre radius
  • Let at fylde op
  • Kabelvenlig takket være glatte indre konturer
  • UL94-V2 certificeret

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning