Det er besværligt og koster penge, når maskiner er nødt til at blive taget ud af drift i forbindelse med defekter, reparationer eller nedetider til vedligeholdelsesformål. Det er derfor nødvendigt med robuste og driftssikre komponenter for at undgå nedetid og unødvendige omkostninger. Uanset om der er tale om høje belastninger ved lejeplaceringer med op til 250 MPa eller meget små bøjningsradier til kabler, kan igus® tilbyde så godt som vedligeholdelsesfrie løsninger med lang driftslevetid til industrikøretøjer som gaffeltrucks, industritraktorer eller førerløse transportsystemer. I mange applikationer kan metalbøsninger eller recirkulerende kuglelejeføringer erstattes af selvsmørende polymerlejer og lineære føringer! Vi vil gerne vise dig, hvordan du på én og samme tid kan forbedre teknologien og reducere omkostningerne.
Kontakt en ekspert nu
Indstilling af spejle: lave friktions- og slitagekoefficienter med iglidur® J-glidelejer
2Skærmindstilling: fleksibel og nem placering med drylin® W-føringsslæde
3Ratstamme: høj smudsbestandighed med iglidur® G-glidelejer
4Hydraulisk ventilforbindelse: udligning af justeringsfejl med igubal®-dobbeltled
5Pedalmekanisme: slørfri, preloadede lejer med iglidur® JVSM
6Indstilling af armlæn: nem tør betjening med drylin® W-lineærføringer
7Indstilling af sæde: sikker energiforsyning med e-chain® E2 og chainflex®-kabler
36-måneders chainflex®-garanti
Ukonfektionerede eller konfektionerede
Udviklet til dynamiske anvendelser
Beregnelig levetid
Højtydende lejer med lang levetid
Slidstærke og dimensionsstabile ved høje belastninger
Ikke behov for yderligere smøremidler.
Vedligeholdelsesfri
Kompakt design
Fjederforbelastning til variable afstande på en skinne
Rasler ikke og kan indstilles præcist
Ingen stick-slip-effekt
Individuelle løsninger er en lige så stor en del af igus®-produktsortimentet som standarddelene. Vores eksperter matcher valget af produktionsproces og komponentmateriale præcis efter dine behov. Det rette materiale til din anvendelse er valgt fra et bredt udvalg af slidstærke og vedligeholdelsesfri højtydende polymerer.
Høj driftssikkerhed og vedligeholdelsesfrihed er særdeles vigtigt i automatiserede transportkøretøjer, fordi fleksibilitet og driftseffektivitet er altafgørende for sådanne systemer, der ofte anvendes i døgndrift. Vedligeholdelsesfri igus®-løsninger reducerer ikke kun omkostninger i forbindelse med både indkøb og drift, men øger også anlægstilgængeligheden, som det er tilfældet med denne anvendelse hos Knapp.
iglidur®-glidelejer kan anvendes i for eksempel hi-lifte i førerløse transportsystemer. Polymerglidelejerne indeholder faste smøringsmidler, hvilket gør brugen af yderligere smøring unødvendig. Dette kan reducere mængden af vedligeholdelse.
dryspin®-føringsskruer gør det særligt nemt at indstille løfteenheder enkelt og lydsvagt på førerløse transportsystemer. Valgmulighederne omfatter forskellige føringsskruematerialer såsom føringsskruer fremstillet af højtydende polymerer.
iglidur® PRT-drejeringlejer bruges i rotationsenheden i førerløse transportsystemer. Her sikrer disse lejer vridningsstabilitet og modulopbygning. Derudover er de kendetegnet ved deres vedligeholdelsesfri, kompakte og lette egenskaber.
Ved hjælp af styreruller fører virksomheden Still chainflex®-kabler i en vandringshøjde på 12 meter. Proptrækkerproblemer undgås, da kablerne klarer meget små bøjningsradier og er særdeles modstandsdygtige over for slitage takket være den særlige konstruktion.
De smurte bronzelejer i hejsemekanismen, hvor der kunne samle sig snavs, førte konstant til nedetid. Siden indførelsen af vedligeholdelsesfri iglidur®-lejer til høje belastninger er vedligeholdelsesomkostninger og nedetider faldet.
Konventionelle føringer gik altid i stå på grund af snavs, slag og vibrationer. Lochmann Cabine S.R.L. begyndte derfor at montere drylin® lineærteknologi i skydedøre, som absorberer stød og vibrationer og også arbejder driftsikkert i tilsmudsede omgivelser.
Lang driftslevetid og sikker kabelføring kendetegner igus®-energiforsyning. Der anvendes derfor e-kæder til sædesystemerne, hvor de sikrer lang kabellevetid selv ved meget lille installationsplads.
Til transmission af data til kameraer og monitorer i industrikøretøjer er der udviklet chainflex® specialkabler, som arbejder perfekt ved trækstyrker på 2.800 newton. De er desuden modstandsdygtige over for olie og UV-stråler og er flammehæmmende.
Med iglidur®-stangmaterialer er der ikke behov for smøring af gaffelophæng. Da materialet har fremragende friktionskoefficienter, kan tænderne flyttes uden problemer. På den måde undgås nedetider på grund af smøring og omkostninger til smøremidler.
Få selv syn for vores produkter i høj kvalitet. Prøvekassen til industrikøretøjer indeholder de vigtigste igus®-produkter til industrien og oplysninger om deres anvendelse i gaffeltrucks og lignende køretøjer.
Bestil en gratis prøvekasse nu.
Har du spørgsmål eller behov for oplysninger om brugen af igus® højtydende polymerer i industrikøretøjer? Vores eksperter er altid klar til at hjælpe.
Kontakt en ekspert nu
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.Lørdag fra 8:00 til 12:00.
24h