Sikker kabelføring og smørefri lejer til spildevandsanlæg

Bevægelse på cirkulære og langsgående klaringsanlæg gjort vedligeholdelsesfri

Langsgående skrabetank med energikæde til spildevandsrensningsanlæg

Vores bedste produkter til spildevandsanlæg

Grundlæggende flizz-energikæde til spildevandsrensningsanlæg

Energikæde til langsgående klaringsanlæg

igubal sfærisk indsatsleje på langsgående skraber

Sfæriske indsatslejer i drivhjul

  • Vedligeholdelsesfrit alternativ til radiale indsatslejer
  • Ingen ekstra smøring takket være tør drift
  • Kompensation af vinkelfejl
  • Modstandsdygtig over for snavs og skidt
  • Korrosionsfri og vibrationsdæmpende
  • 1:1 udskiftning i støbte huse
Dryspin i afspærringsventilen

Spindelteknologi i afspærringsventiler

  • Smørefri og vedligeholdelsesfri
  • Modstandsdygtig over for snavs
  • Temperaturbestandig
  • Modstandsdygtig over for kemikalier
  • Derfor ideelt egnet til brug i afspærringsventiler, for eksempel
PRT-svingringslejer i cirkulære tanke i spildevandsrensningsanlæg

Drejekransleje i den cirkulære skraberskål

  • Klar til installation til smørefri tør drift
  • Vedligeholdelsesfrie glideelementer
  • Høj belastningskapacitet på op til 150.000N
  • Til brug ved høje temperaturer, fugtighed og kemikalier
  • Lang levetid, forudsigelig online uden beregning
Intelligent tilstandsovervågning til spildevandsanlæg

Intelligent tilstandsovervågning

  • Tilstandsovervågning af kabelføringen på den langsgående skraber
  • Forlængelse af den maksimale levetid
  • Undgå nedbrud og høje omkostninger takket være tidlige advarsler
  • Nem hentning af sensordriftsdata

Hvorfor skal jeg bruge en e-kæde som kabelføringssystem til det langsgående klaringsanlæg?

  • Ingen grund til at udskifte kablet regelmæssigt
  • Ingen slæbering: Intet behov for at udskifte kontakter
  • Pålidelig styring: ingen kabler, der hænger fast eller rives over
  • Beskyttelse mod vejr og snavs takket være et kompakt hus
  • Op til 50 % kortere kabellængde sammenlignet med festooning
  • Intet separat drev som med den motoriserede kabelrulle, hvilket sparer materiale og energi

Succeshistorier

Let energikæde til stort projekt: AMORAS

Slambehandlingsanlæg set ovenfra

Spildevandsbehandling uden nedetid på rensningsanlægget i Plauen

Skraberbro i det primære klaringsanlæg i Plauen

Sikker energiforsyning ved efterklaringstanken

flizz-system i brug i Duisburg-Kasslerfelds klaringsanlæg

Intelligent sensorteknologi i kabelføringer til spildevandsanlæg

Energikæde til spildevandsrensningsanlæg

Energikæden beskytter energi- og signalforsyningen i sne og frost

Spildevandsrensningsanlæg Salzburger Ennstal / Radstadt Pongau

Testet i testlaboratoriet til brug i den virkelige verden

Mere information

Produktbrochure spildevandsanlæg

Brochure: spildevandsanlæg

Installationsservice

installations service

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning