Produkter til dækproduktion

Smørefri og stærk selv ved høje hastigheder

Fordele ved igus-produkter:

  • Tørtløbende og korrosionsfri
  • Velegnet til høje hastigheder
  • Ufølsom over for støv og snavs
  • Høj mekanisk styrke, meget elastisk
  • Vibrationsdæmpende
  • Lang, forudsigelig levetid
  • Enkel montering

Anvendelsesområder

Ekstruder-maskine

Belægningsmaskine

Skæremaskine

Dækproduktionsmaskine

Målemaskine til ensartethed

Lagerrobot

Portalkran

Vulkaniseringsanlæg

Produkter, der ofte bruges i dækproduktion

E2/000

e-kæde E2/000

  • Indvendige højder fra 21 til 45 mm
  • Kan åbnes til venstre og højre
  • Alsidig modulær indvendig adskillelse
E4.1

e-kæde E4.1

  • e-kæder i mellemstore størrelser
  • Indvendige højder fra 21 til 162 mm
  • Kan åbnes i indre eller ydre radius
chainflex kabler

chainflex-kabler

  • chainflex-garanti på op til 4 år
  • Uopspændt eller opspændt
  • Udviklet til applikationer i bevægelse
iglidur G

iglidur glidelejer

  • Vedligeholdelsesfri tør drift
  • Lav friktionskoefficient
  • Absorberer vibrationer
Diverse speciallejer tilpasset af igus i henhold til dine specifikke krav

iglidur PRT

  • Til vandrette roterende bevægelser
  • Monteringsklare drejekranse til smørefri, tør drift
dryspin

drylin blyskruer

  • 100 % fri for smøring og vedligeholdelse
  • 100 % modstandsdygtig over for korrosion og medier
  • Vægtbesparelser på op til 88%.
iglidur G
  • Enkel installation, vedligeholdelsesfri
  • Smudsafvisende på grund af tør drift
  • Let og støjsvag
dryspin

drylin ZLW tandremsakse

  • Afbøjning med radialt sporkugleleje
  • Smørefri lineærføring med polymerglidelejer
Diverse speciallejer tilpasset af igus i henhold til dine specifikke krav

drylin R akselstyring

  • Dimensionelt identisk med recirkulerende kuglelejer
  • Til alle akselmaterialer
  • Letvægt

Testet i testlaboratoriet til brug i den virkelige verden


Mere information

XXL prøvekasse

igus Corner stand fra forskellige perspektiver

Online værktøjer

Online-værktøjer på tablet

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning