Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Presse |
|
Har du spørgsmål? Har du brug for materiale? Aktuelle presseoplysninger og fotomateriale klar til udgivelse kan hentes her. Vi vil naturligvis også gerne høre fra dig telefonisk, via e-mail eller fax! |
|
PressekontaktVil du gerne tilføjes til vores presse-distributionsliste? |
igus新款xiros导向辊筒:轻巧、耐用、符合食品安全标准14-04-2017
igus以轻量化、符合FDA标准为设计准则,研发出结合了导向辊筒、输送辊筒、PVC管和工程塑料滚珠轴承的系统解决方案,并且现货供应。导向辊筒由一个蓝色PVC管、两个法兰滚珠轴承组成,法兰滚珠轴承则是由耐磨的xirodur B180和不锈钢滚珠制成。这款导向辊筒适用于贴标机、包装机和食品行业。 xiros®是运动塑料专家igus研发的免维护、免润滑工程塑料滚珠轴承。在食品包装行业,无污染风险无疑是一个决定性的优势。为此,xiros推出了新款定制系统解决方案,包含一个蓝色PVC管和两个由耐磨的xirodur B180和不锈钢滚珠制成的法兰滚珠轴承。igus xiros工程塑料滚珠轴承主管Marcus Semsroth表示:“新款导向辊筒使用的所有部件都符合FDA标准。目前,igus提供两种安装尺寸的系统解决方案,外径分别为50mm和63mm。”这些轻型导向辊筒提供长度在100至1000mm之间的现货。 塑料系统解决方案节省驱动力 食品级塑料管的重量只有不锈钢管的三分之一左右,这可以有效减少导向辊筒移动时所需的驱动力,适用于薄膜存储等应用。而且xiros工程塑料滚珠轴承免润滑可干运转,无需克服润滑剂的阻力,其摩擦力也低于需要润滑的金属滚珠轴承。所以,它们具有比金属滚珠轴承更易于启动的优势。 xiros塑料滚珠轴承品种齐全 自2008年以来,igus研发了各种不同的免润滑工程塑料滚珠轴承,并且已经在各种应用中被广泛使用。其使用寿命可以通过输入相应的应用参数来计算。其中,符合DIN 625标准的径向深沟滚珠轴承是使用最广泛的,它的设计接近于金属制成的滚珠轴承。此外,还有滚珠支撑轴承、复合轴承、转盘轴承或轴向工程塑料万向滚珠装置等类型可供客户选择。 |