Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Presse |
|
Har du spørgsmål? Har du brug for materiale? Aktuelle presseoplysninger og fotomateriale klar til udgivelse kan hentes her. Vi vil naturligvis også gerne høre fra dig telefonisk, via e-mail eller fax! |
|
PressekontaktVil du gerne tilføjes til vores presse-distributionsliste? |
擺脫油脂!由工程塑膠製成的igus基座軸承代替金屬解決方案26-04-2018
新型免上油xiros基座軸承符合食品和包裝行業的潔淨條件 審核機關對食品和包裝行業使用的機器零件提出嚴格的衛生要求。igus公司現在開發了一種新的球形基座軸承,由符合FDA標準的高性能塑膠xirodur B180製成。與金屬解決方案相比,新的平穩運轉xiros軸承輕83%。由於孔的間距尺寸相同,1:1的更換快捷方便。 在食品工業、滾柱式輸送機或皮帶狀輸送機中,基座軸承扮演重要的角色。它們確保即使在重載下,軸也能平穩地旋轉。金屬基座軸承由於其護蓋和潤滑油脂而具有高摩擦。這會導致傳送帶的輥子不再旋轉或傳送帶磨損等問題。從而會產生機器停機和高停機成本等後果。用潤滑劑維護軸承需要額外的時間和成本。使用潤滑劑和可腐蝕金屬也不符合食品工業的衛生要求。為此,igus利用由高性能塑膠xirodur B180製成的新型球形基座軸承,以符合FDA標準的部件開發了一種免上油解決方案。由於其特殊的材料和內置的不銹鋼球,軸承非常光滑,並耐腐蝕。 使用xirodur B180基座軸承可以減輕83%的重量 由於孔的間距尺寸相同,可以用免上油解決方案1:1替換現有的金屬軸承。由於設計緊湊,在替換金屬基座軸承後,可以減輕83%的重量。xiros球形基座軸承可沖洗,適用于高達+80攝氏度的應用環境。軸承能夠承受高壓力,承重高達50公斤和高達每分鐘850轉的轉速。igus目前將由xirodur B180製成的新基座軸承用於直徑為25毫米的軸。其他尺寸可根據要求提供客製服務。 |