Tomar decisões com um clique: encontre online o sistema de calhas articuladas certo para 400 tipos de robôs27-09-2018

Utilize o novo configurador de pacotes robóticos da igus para obter um sistema de calhas articuladas personalizado e seguro para robôs industriais, com apenas alguns cliques

Encontre o seu sistema de calhas articuladas personalizado e seguro para robôs industriais, com apenas alguns cliques – isto é possível com o novo configurador de pacotes robóticos da igus. A ferramenta online gratuita pode ser usada para encontrar o sistema ideal para praticamente qualquer robô disponível no mercado, entre mais de 400 modelos.

Os robôs industriais conseguem realizar movimentos tridimensionais de elevada performance. Os sistemas de calhas articuladas protegem os cabos e as mangueiras de forma fiável durante estes movimentos altamente dinâmicos, muitas vezes em operações com três turnos e durante muitos anos. Contudo, apenas é possível garantir uma proteção adequada, se todos os componentes forem adequados para o respetivo modelo de robô. Este processo de seleção é moroso e suscetível a erros. A solução da igus: o configurador de pacotes robóticos. Este permite-lhe encontrar rapidamente o sistema com a calha articulada triflex R certa, da igus. Fácil de instalar e preencher, esta calha articulada multiaxial protege os cabos do robô em todas as direções, aumentando, assim, a sua duração de vida.

Obtenha o equipamento robótico certo com apenas alguns passos Com a ferramenta de pacotes robóticos, o cliente poupa tempo e dinheiro durante a configuração. O processo para obter o sistema de calhas articuladas certo é extremamente rápido na igus. Em www.igus.pt/quickrobot, o cliente seleciona o fabricante do robô, escolhe o tipo e modelo, bem como os eixos que deseja equipar. A imagem mostra então, as vistas do robô e dos componentes do sistema de calhas articuladas. O passo seguinte consiste na escolha de um sistema de retração, que mantém a calha articulada fixa, de forma a evitar as laçadas e a proteger os condutores contra danos. De seguida, o cliente configura o tipo e o tamanho da calha articulada triflex R. Opcionalmente, pode também acrescentar anéis protetores e elos adicionais na calha triflex R. O configurador cria automaticamente uma lista de todos os componentes do sistema de calhas articuladas, que pode ser adicionada ao carrinho de compras. Com mais um clique, pode obter os modelos CAD dos componentes e um relatório da configuração em PDF.