Skompletuj swoje łożysko przegubowe za pomocą polimerowych wkładów do opraw metalowych od igus18-04-2018

Wystaczy zastąpić metalowy wkład w łożyskach stojakowych lub kołnierzowych, bezsmarownymi i wytrzymałymi czaszami sferycznymi iguba

Niezależnie od zastosowania: czy to w maszynach budowlanych czy w systemach przenośników do wyrobów szklanych lub glinianych, zarówno łożyska stojakowe oraz kołnierzowe narażone są na ekstremalne warunki, takie jak brud i pył. Zarówno operatorzy maszyn, jak i kierownicy zakładów muszą zapewnić ich odpowiednie smarowanie. Teraz, dzięki innowacyjnym czaszom sferycznym od igus, wykonanym z tworzywa sztucznego o wysokiej wydajności, wykonanych z materiału iglidur J, klienci mają do dyspozycji bezobsługowe i bezsmarowne rozwiązanie, gotowe do zastosowania w kilka sekund. Nadmierne nagromadzenie pyłu, zanieczyszczeń i wiórów, znacząco skraca żywotność standradowych łożysk stojakowych i kołnierzowych. Aby zapewnić niezawodność łożysk metalowych w takich warunkach, należy regularnie przeprowadzać prace w zakresie ich konserwacji i smarowania. Z tego też względu, firma igus, specjalista w zakresie tworzyw sztucznych, do swojego asortymentu wprowadziła wkłady do opraw metalowych wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej wydajności, wykonane z materiału iglidur J. Wyjątkową ich cechą jest brak konieczności smarowania łożyska, przez co jest ono całkowicie bezobsługowe. Czasze sferyczne igubal produkowane są bezpośrednio w procesie formowania wtryskowego i można je umieścić w oprawach stojakowych lub kołnierzowych w ciągu kilku sekund. Dodatową ich zaletą jest to, że w wyniku braku środka smarnego, brud i zanieczyszczenia nie przyklejają się do łożyska, co dodatkowo zmiejsza zużycie, tym samym, minimalizując czas przestoju maszyn i zakładu. Żywotność czasz sferycznych igubal została potwierdzona w trakcie testu w rozdrabniaczach biomasy.
Podczas, gdy łożyska metalowe w transporterze taśmowym musiały być poddawane procesowi smarowania w odstępach jednego miesiąca, oprawy kołnierzowe wyposażone we wkłady igubal nie wykazały śladów zużycia przez rok oraz nie wymagały smarowania i konserwacji.

iglidur J zapewnia eksploatację bez konieczności smarowania nawet w ekstremalnych warunkach
Polimerowe wkłady do opraw metalowych igubal są nie tylko ekonomiczne, ale posiadają również doskonałe wyniki żywotności w pracy na sucho. Materiał z którego są wykonane, wykazuje również niski współczynnik absorbcji wilgoci, co sprawia, że może być on stosowany na zewnątrz. Ze względu na odporność chemiczną tworzywa sztucznego, wymienne czasze sferyczne igubal nadają się również do zastosowań o wysokich wymaganiach chemicznych, między innymi takich jak technologia rolnicza. Żywotność materiału iglidur J jest największa podczas współpracy z wałkami miękkimi. Czasze sferyczne igubal są obecnie dostępne w sześciu rozmiarach pasujących do obudów rynkowych UCP/UCF 204-210. Na indywidualne zamówienie, igus produkuje również wkłady do opraw metalowych wykonane z innych materiałów iglidur, dopasowane do indywidualnych wymagań. Jako alternatywę do formowania wtryskowego, igus oferuje swoim klientom możliwość wykonania czasz sferycznych z wybranego materiału iglidur dostępnego w asortymencie firmy.