クリーンで、安全、検出可能 食品接触向けの新材質07-08-2019

食品産業における機械部品は、耐薬品性、無潤滑、耐食性といった要求を満たすことが必須です。イグス株式会社(東京都墨田区)は、機械システムの損傷で生じた破損ピースを迅速に検出するため、すべり軸受および球面ベアリング用に視覚的、磁気的に検出可能な2種類の材質、イグリデュールFC180およびイグミッドFCを新たに開発しました。

食品の製造や梱包において、高い品質を維持し異物混入を回避するため、異物の検出は重要な役割を担っています。そのためイグスは、食品に接触する用途専用に摩擦特性を最適化したすべり軸受材質、イグリデュールFC180(FC="Food Contact")を開発しました。新材質は青色で目視確認できる他、金属探知機での検出に適した食品接触対応の添加物が配合されています。システムに損傷が生じた場合には、破損したピースを迅速に検出して取り除くことが可能です。その結果、製品品質が確保され、コストがかかる製品リコールも回避されます。また、FDAおよび欧州委員会規則(EU)10/2011に準拠しており、さらには低吸湿性や無潤滑等の特性も備えているため、食品・飲料業界、包装産業での使用に最適です。