Especialista em esteiras porta cabos: sistema de fornecimento de energia pronto para conectar, facilmente configurado online15-08-2019

Nova ferramenta online da igus permite uma rápida configuração de sistemas de esteiras porta cabos confeccionadas

Configuração rápida e fácil de sistemas completos de fornecimento de energia agora garantida pelo especialista em esteiras porta cabos da igus. Com a ferramenta online desenvolvida recentemente, os usuários podem criar seu próprio sistema de esteira porta cabos pronto para conectar garantido em apenas algumas etapas. Aqui, a separação interna é feita automaticamente e o usuário recebe informações confiáveis sobre a durabilidade da esteira porta cabos e dos cabos usados. Isso permite que o cliente escolha facilmente o sistema mais econômico adequado para a sua aplicação.


O caminho rápido para uma esteira porta cabos pronta para conectar é ainda mais fácil com o especialista em esteiras porta cabos da igus. Com o auxílio da nova ferramenta online gratuita e de livre acesso, os usuários podem projetar seu sistema de esteira porta cabos usando um smartphone, tablet ou computador de mesa. Quer seja uma aplicação sem suporte, deslizante ou suspensa, o configurador determina a esteira porta cabos que é adequada. Para fazer isso, basta o usuário abrir o especialista em esteiras porta cabos( www.igus.com.br/e-chain-expert), selecionar os cabos confeccionados e não confeccionados, inserir os parâmetros ambientais e de aplicação, decidir sobre a esteira porta cabos apropriada a partir de uma pré-seleção e configurá-la. No configurador de esteiras porta cabos, os usuários podem escolher entre mais de 1.300 cabos chainflex altamente flexíveis testados pela igus, bem como mais de 4.200 cabos de acionamento confeccionados readycable. Estes são testados e, como todos os cabos da igus, vêm com uma garantia de 36 meses. Com base nos cabos especificados e nos dados da aplicação, tais como espaço de instalação, movimento e ambiente da esteira porta cabos, o cliente pode escolher entre uma seleção de 150.000 peças de esteira porta cabos para a solução mais econômica. Todos os produtos da igus são testados no nosso laboratório de 3.800 metros quadrados.

Separação interna automática e cálculo da vida útil
Um configurador de separação interna é usado no especialista online. Ele usa inteligência artificial ou redes neurais para determinar a separação interna apropriada para o conjunto de cabos definido em segundos. Graças a um cálculo de vida útil integrado, tanto para a esteira porta cabos quanto para os cabos individuais, o cliente pode rapidamente e facilmente escolher o sistema mais econômico que atenda com segurança às suas necessidades. Outra vantagem: a ferramenta inteligente verifica constantemente a configuração quanto à plausibilidade, para que o usuário possa ter certeza de que os elementos são coordenados.

Configurar juntos como uma equipe e encomendar diretamente
O usuário tem a oportunidade de compartilhar o estado de processamento atual na ferramenta online com outras pessoas a qualquer momento via e-mail ou hiperlink. Vários membros da equipe de diferentes departamentos podem projetar em conjunto sistemas de esteira porta cabos online a qualquer momento e em qualquer lugar, e processar os dados CAD. Com um clique, você pode baixar a configuração ou colocá-la no cesto de compras na loja virtual da igus. O sistema de esteiras porta cabos pronto para conectar pode ser encomendado online, pois a ferramenta online determina os preços e os prazos de entrega para cada configuração de aplicação. O cliente também tem a possibilidade de solicitar uma oferta individual para sua configuração.