イグリデュール製isenseすべり軸受20-05-2020

イグス(本社ドイツ)は昨年プロトタイプとしてご紹介したisenseすべり軸受を、今回標準製品として5種類のイグリデュール材質で開発しました。食品産業や繊維機械、フォークリフト、建設機械等でインテリジェントなisenseすべり軸受を使用することで、摩耗状況を監視し故障を予知してメンテナンス推奨時期を通知する、耐久性に優れた無潤滑ソリューションを実現します。
※isense (アイセンス) : イグス製各種製品に取り付け、状態監視・寿命予測データを収集するセンサー類です。

すべり軸受のような耐摩耗性部品は、機械やプラント等での過酷な負荷に耐え得る性能が必要です。もし装置内のすべり軸受の1個でも故障すれば、大きな問題につながります。このような背景を踏まえ、イグスは2019年に予知保全を実現するすべり軸受の研究成果を発表しました。仕組みとしては、すべり軸受に組み込まれたモニタリングシステムが摩耗状況を検知し、摩耗限界に達するよりも早い段階でお客様に通知します。計画的なメンテンナンススケジュールを立てることができ、不要な交換や、機械やシステムの予期せぬ故障を回避します。広さ3,800 ㎡のイグス試験施設で何度もテストを行い、この度カタログ掲載の5種類のイグリデュール材質でisense標準製品を開発しました。