Egzoszkielet regulowany w kilka sekund, dzięki bezsmarowym łożyskom ślizgowym igus14-01-2021

Systemy liniowe drylin i łożyska ślizgowe iglidur zapewniają bezsmarową regulację egzoszkieletu wspomagającego pacjentów po udarze

Wielu pacjentów na cały świecie, po przebytym udarze mózgu cierpi na hemiplegię (częściowy paraliż). Egzoszkielety takie jak Harmony z Harmonic Bionics, mogą pomóc w odbudowie dróg nerwowych ramion i barków. Aby szybko dostosować system wspomagany przez robota do różnych rozmiarów ciała pacjenta, konstruktorzy polegają na lekkiej, bezsmarowej i bezobsługowej technologii łożysk ślizgowych firmy igus.

Każdego roku, 16 milionów ludzi na całym świecie cierpi z powodu udaru. Aby umożliwić pacjentom rehabilitację, amerykańska firma Harmonic Bionics przy wsparciu National Science Foundation opracowała egzoszkielet przeznaczony specjalnie do leczenia uszkodzeń mięśni. Robot o nazwie Harmony odciąża staw barkowy i maksymalizuje zakres ruchu pacjenta, a w rezultacie umożliwia naturalną i kompleksową terapię ramienia. W tym celu Harmony polega na dwustronnej terapii synchronicznej (BST). Robot rejestruje ruchy zdrowego ramienia i synchronizuje je ze stroną dotkniętą udarem, aby pomóc w odbudowie dróg nerwowych. Aby egzoszkielet poruszał się wraz z ludzkim ciałem, oś robota musi być odpowiednio dopasowana do pacjenta, ponieważ nieprawidłowe ustawienie może doprowadzić do urazu stawów. W celu szybkiej adaptacji robota Harmony, konstruktorzy zastosowali prowadnice liniowe i łożyska ślizgowe firmy igus, specjalizującej się w produkcji polimerowych komponentów do pracy w ruchu.

Bezsmarowe i szybko regulowane
Prowadnice szynowe drylin serii T i R, łożyska liniowe drylin R oraz łożyska ślizgowe iglidur umożliwiają łatwe dostosowanie systemu do wzrostu pacjenta, długości ramienia i szerokości ramion. Polimerowe łożyska wykonane z wysokowydajnego materiału iglidur J, wyróżniają się wysoką odpornością na zużycie oraz długą żywotnością. Ponieważ nie ma potrzeby stosowania zewnętrznych smarów, łożyska są całkowicie bezobsługowe, czyste i higieniczne oraz idealnie sprawdzają się w technologii medycznej. Wszystkie komponenty są wykonane z lekkich materiałów, takich jak plastik i aluminium. Konstrukcja jest tak kompaktowa, że można ją zintegrować ze smukłą konstrukcją robota. "Dzięki zastosowaniu technologii polimerowych łożysk firmy igus, egzoszkielet może być teraz dostosowany do pacjenta w ciągu kilku sekund", dodaje Rohit John Varghese, szef działu badań i rozwoju w Harmonic Bionics.

Obejrzyj film i sprawdź, jak działa Harmony:
https://youtu.be/PcmNloLIqKk