Nouveau robolink IP44, le robot igus qui ne craint pas l'eau24-02-2021

igus vient de mettre au point une solution d'automatisation low cost en polymère et inox pour les milieux exposés aux projections d'eau

L'humidité et les lieux mouillés peuvent vite attaquer la partie mécanique d'un robot. Pour remédier à ce problème, igus vient de commercialiser un nouveau robot d'automatisation low cost qui peut effectuer facilement et de manière économique des tâches simples sans craindre les éclaboussures. « C'est en nous entretenant avec des clients que nous avons vu que de nombreux utilisateurs ont besoin d'une solution pas trop coûteuse qui puisse être utilisée dans les milieux exposés aux projections d'eau, là où des émulsions doivent être retirées par exemple », explique Baptiste Delarue, Responsable Projets Automatisation chez igus France. « Nous avons alors mis au point un robot y répondant. » Le nouveau robolink met à profit les avantages de deux matériaux, l'inox et les polymères hautes performances. Les éléments de liaison sont réalisés en acier inoxydable 304 ou 316, une première sur un robot igus, tandis que les articulations font appel à nos tribo-polymères sans graisse éprouvés. Comme les articulations n'ont pas besoin d'être lubrifiées, l'utilisateur peut se passer d'un couvercle supplémentaire coûteux destiné à éviter que la graisse s'échappe et soit rejetée dans l'environnement. Le nouveau robolink répond au minimum à l'indice de protection IP44 et est ainsi considéré comme résistant aux projections d'eau. Sa charge utile va jusqu'à trois kilogrammes, ses cinq axes lui confèrent une portée de 790 millimètres et il réalise 7 picks à la minute. L'utilisation de moteurs à codeurs ayant un indice de protection IP65 permet au robot d'être utilisé sans problème en extérieur par exemple. Autres domaines d'utilisation possibles : le secteur alimentaire et des boissons, l'industrie chimique et pharmaceutique ou encore le nettoyage de réservoirs et de bacs.

Découvrez le robolink ne craignant pas les éclaboussures dans cette vidéo (en anglais) : https://youtu.be/7kFLTMWqmLg