モジュール式、フラットで迅速なケーブル収納が可能
クリーンルーム用ソリューションe-skin flat single pods
04-03-2021

イグスは、クリーンルーム内でケーブルをコンパクトに、かつほぼ発塵無しでガイドする「e-skin flat」を開発してきました。ISOクラス1対応のエナジーチェーン製品群を拡充し、より迅速な設置と簡単なケーブル交換を実現するため、イグスは現在e-skin flatを「single pods(シングルポッド)」としても提供しています。お客様はケーブルチャンバー*の数を決めて組み合わせることで、短時間でのケーブル収納が可能になります。

電気自動車からスマートウォッチまで電子化の進展は、現在、半導体業界を大きく成長させています。この流れは業界において、電子部品や半導体、有機EL、液晶ディスプレイなどの開発・生産をクリーンルームで行うための高額投資の必要性を示唆しています。そのため、優れた発塵対策性能を備えたケーブルやエネルギー供給システムなどの機械要素に高い需要が見込まれます。
イグスは、2019年にクリーンルーム内のコンパクトな設置スペースでのケーブルガイドに特化したe-skin flatを発表しましたが、それ以来、需要は非常に高くなっています。類似したエネルギー供給システムやクリーンルーム用ケーブルソリューションを使用すると、ケーブルが故障した場合にエネルギー供給システム全体を交換しなければならないという大きな欠点がありました。イグスは、e-skin flat においてsingle podsをオプションとするメンテナンスが容易なソリューションを提供します。