Voor de grootst mogelijke precisie en stijfheid: nieuwe drylin lineaire lagers voor assen29-07-2021

Lagers gemaakt van het hoogwaardige polymeer iglidur W360 waarborgen precieze en gemakkelijke bewegingen op het gebied van de lineaire techniek

Om lineaire lagers op assen te kunnen bewegen met een hoge mate van nauwkeurigheid, heeft igus nu de W360CM serie ontwikkeld. De nieuwe polymeer glijlagers bestaan uit een aluminium behuizing en een dunne glijfolie, die een soepele en stille werking waarborgen gecombineerd met een hoge mate aan stijfheid. De lagers hebben amper speling en maken precieze bewegingen mogelijk. Dankzij het gebruik van hoogwaardige iglidur W360 polymeren, heeft de gebruiker geen externe smering nodig. De afmetingen van de nieuwe serie komen overeen met die van metalen bussen, zodat ze 1-op-1 kunnen worden vervangen.

Lineaire geleidingen worden overal gebruikt waar goederen of objecten van A naar B verplaatst moeten worden, of waar apparatuur of machines moeten worden afgesteld. Precisie speelt vaak een belangrijke rol voor gebruikers, bijvoorbeeld bij microscopen of in Röntgen-apparatuur. Daarom heeft de motion plastics specialist igus nu de lineaire lager serie W360CM ontwikkeld. Deze waarborgt de grootste mate aan precisie in drylin R asgeleidingen. De glij-elementen van de lagers met lange levensduur worden gekenmerkt door een dunne wanddikte en hoge sterkte. Ze worden kosten-effectief geproduceerd middels spuitgieten uit het hoogwaardige iglidur W360 polymeer. Het materiaal maakt een zeer stille en soepele werking mogelijk. Het bedrijfstemperatuurbereik ligt tussen de 0 en 50°C. Vanwege de dunne wanddikte en de hogere materiaalsterkte, zorgen de lineaire lagers voor een geringe lagerspeling bij het werkpunt dankzij gereduceerde elasticiteit. De nieuwe lagers - net als alle glij- en lineaire lagers van igus - zijn smeringsvrij en daarom vrij van verontreinigingen en onderhoudsvrij.

Nieuwe polymeer lagers overtuigen in de test
De W360CM lineaire lagers kunnen gemakkelijk worden gemonteerd in alle drylin behuizingen, alsmede in alle standaard posities voor lineaire kogellagerbussen. Dit betekent dat alle kogel-oplossingen 1-op-1 omgebouwd kunnen worden zonder constructiewand en gebruik maken van de onderhoudsvrije oplossing. Het ontwerp van de nieuwe lineaire lagers is eenvoudig: de glijfolies worden in de behuizing geperst totdat een voorgespannen klikhaak in een groef valt. Zo worden de folies geborgd tegen verplaatsing, zelfs onder hoge belastingen en temperaturen. De nieuwe drylin R serie was ook in staat te overtuigen tijdens de testen in het eigen 3800 vierkante meter grote laboratorium bij igus in Keulen. Meetkaliber-metingen voor het controleren van de lagerspeling en precisie toonden aan dat de W360CM serie lagers veel beter presteerden dan gecoate lineaire lagers.

Meer informatie over het nieuwe lager op:
https://www.igus.nl/info/n21-drylin-linear-liners