iglidur TX1: łożyska ślizgowe oferowane przez firmę igus do zastosowań w najtrudniejszych warunkach, wytrzymuje największe obciążenia18-08-2016

Tworzywo, z którego wykonano łożyska ślizgowe iglidur TX1, wytrzymuje nacisk aż do 200 MPa

Już dziś standardowe łożyska ślizgowe iglidur są stosowane np. w motocyklach, naczepach, ładowaczach czołowych i innych mocno obciążonych aplikacjach. Z myślą o zastosowaniach w najtrudniejszych aplikacjach, np. w maszynach budowlanych lub rolniczych, gdzie na łożyska działają bardzo duże siły, firma igus wprowadziła do swojej oferty wytrzymałe tworzywo iglidur TX1. Materiał ten wyróżnia się bardzo dużą wytrzymałością na ściskanie oraz dużą trwałością, a ponadto cechuje się dobrą odpornością na media oraz temperaturę, gdyż może krótkotrwale pracować w temperaturze nawet do 170°C.

Aby redukować ciężar pojazdów i maszyn potrzebne są lekkie elementy, które jednocześnie są bardzo wytrzymałe. Właśnie takie cechy ma tworzywo iglidur TX1 – odpowiednie zwłaszcza do zastosowań związanych z przemieszczaniem dużych ciężarów z małymi prędkościami. „Dzięki dużej wytrzymałości na ściskanie, statycznej nośności na poziomie 200 MPa i dynamicznej 140 MPa, materiał ten może mieć wiele zastosowań w najcięższych maszynach,” objaśnia René Achnitz kierownik działu łożysk ślizgowych iglidur w firmie igus. Tworzywo TX1 – tak jak wszystkie łożyska ślizgowe iglidur – jest samosmarowne i przystosowane do pracy na sucho, chociaż w szczególnych sytuacjach może być smarowane, np. przy typowych zastosowaniach w maszynach rolniczych lub budowlanych, gdzie smar jest stosowany również jako zabezpieczenie antykorozyjne wału. Z tego materiału można wykonywać łożyska ślizgowe do zastosowań z ruchem wahliwym, w których występują duże obciążenia promieniowe. Tworzywo iglidur TX1 łączy w sobie bardzo dużą odporność na ścieranie, małe współczynniki tarcia oraz dużą stabilność wymiarową pod obciążeniem. „Ze względu na swoją budowę i zastosowanie długich włókien owijanych podczas procesu produkcyjnego wokół metalowego rdzenia, łożyska ślizgowe z tworzywa iglidur TX1 absorbują silne wstrząsy i uderzenia utrzymując przy tym swój kształt,” dodaje René Achnitz. Dlatego łożyska ślizgowe z wysokowytrzymałych tworzyw iglidur mogą być stosowane jako zamiennik rozwiązań metalowych, które zawsze wymagają smarowania, a przy niedostatecznym smarowaniu mogą ulegać awariom pociągającym za sobą wysokie koszty napraw oraz przerwy w produkcji.