Unités linéaires modulaires igus à largeurs et longueurs variables29-09-2016

Configuration dans la taille souhaitée de modules linéaires à courroie crantée en aluminium ou inox

Avec son nouveau système modulaire drylin ZLW, le spécialiste des plastiques en mouvement igus offre une variabilité accrue et une latitude plus grande pour les techniciens d'étude, la longueur du chariot, l'écart entre les rails et le matériau des unités prêtes à monter pouvant être combinés en fonction des besoins. Ce système permet d'avoir des unités linéaires performantes à un prix intéressant.

Les guidages linéaires sans graisse, sans entretien et prêts à monter sont de plus en plus appréciés pour la construction de machines et d'installations. Dans ce secteur, les solutions "toutes faites" répondant parfaitement aux exigences de construction des utilisateurs sont rares. Afin de simplifier la sélection des produits par les techniciens d'étude, le spécialiste des plastiques en mouvement igus a mis au point un système modulaire pour ses unités linéaires drylin ZLW avec lequel les clients peuvent constituer des solutions sur mesure. Ce système modulaire permet de choisir rapidement et simplement la longueur du chariot, l'écart entre les rails et la longueur des unités. La structure plate des modules linéaires à courroie crantée en résultant permet même de les mettre en place dans des espaces réduits. De plus, l'utilisateur a le choix entre aluminium et inox pour les brides supports d'axes, rails et chariots. L'inox surtout est intéressant pour les applications du secteur alimentaire, l'unité étant entièrement en inox mis à part la courroie et les paliers lisses, ce qui en fait un produit standard unique sur le marché. Combinée à des flims lisses en iglidur E7, une telle unité a alors une durée de vie extrêmement longue. Les guidages linéaires peuvent être livrés et utilisés avec un moteur igus ou un raccord pour le moteur du client, des arbres creux ou pleins permettant un raccord variable à gauche ou à droite de l'axe.

Charges plus élevées et dynamisme encore accru
La nouvelle taille ZLW-20 peut supporter des charges allant jusqu'à 75 kg pour une course de 3.000 millimètres maximum. La courroie en PU avec renfort acier et dents arrondies permet en outre des vitesses de déplacement de plus de 5 m/s en fonction de la charge transportée. La courroie crantée en polyuréthane renforcée par un câble en acier est réglée sur la tension nécessaire de manière centrale au niveau du chariot. Une utilisation en immersion est également possible avec une courroie spéciale. Des roulements à billes assurent un renvoi plus performant et une meilleure efficacité énergétique. Le déplacement silencieux et la longue durée de vie, même en service continu, rendent ces solutions prêtes à monter intéressantes pour de nombreuses applications, dont par exemple les tâches de manipulation les plus variées dans le domaine alimentaire, emballage ou les laboratoires. Les unités linéaires ont un design ouvert qui les rend faciles à nettoyer et peu sensibles à la saleté.