Slidstærke kabler til gaffeltrucks

chainflex® testet i rullesystemer

chainflex®-kabler fra igus® er specialfremstillet til dynamisk anvendelse. Takket være designmæssige egenskaber som ekstruderet yderkappe med forstærkede hulrum, meget slidstærke materialer, optimerede delingslængder osv. egner chainflex®-kabler sig til energikæder, dreje- og rulleapplikationer (afhængigt af serien).
I igus® testlaboratoriet med et gulvareal på 2.750 m² gennemgår chainflex®-kabler over 600 tests hvert år med over 2 mia. testcyklusser.
Gaffeltrucks

Test 4428 – CFSPECIAL.182.045

Special cable CFSPECIAL.182.045 Profibus achieves a maximum tensile load of 2800 N.

Testet kvalitet

chainflex® test lab

Some 700 tests are being run in parallel at the test laboratory covering 2,750 m2, the largest of its kind for testing flexible cables.

... chainflex® tested, tested, tested ...

chainflex® are the special cables for e-chain systems® – tested, tested, tested and tested.

Test laboratory for energy chains

More than three billion test cycles per year are carried out at a total of 180 testing stations.

Anvendelseseksempler