Skift sprog :

I princippet kan ethvert elektrisk kabel forårsage eller blive udsat for elektromagnetisk interferens på grund af koblingseffekten. For at sikre elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) skal et kabel være elektrisk afskærmet. Denne beskyttende effekt udtrykkes primært ved den såkaldte optiske dækning af afskærmningen. Dette refererer til det område, der er optisk dækket af afskærmningen. Hvis kablet f.eks. har en kobberfolie som afskærmning, kan det siges at have en 100% -dækning, fordi det fungerer som et rør. Hvis afskærmningen er flettet eller omviklet med ledninger, har dette den fordel, at afskærmningen ikke påvirkes af bevægelse, i modsætning til folien. Ulempen er dog, at dækningsområdet mindskes, fordi der er en lille afstand mellem hver afskærmningsledning.
For kabler i lineær bevægelse har det vist sig, at en flettet afskærmning med høj dækning og optimal fletningsvinkel er den bedste løsning. Hvis der derimod er tale om et torsionskabel, er den optimale løsning en foldet afskærmning, der er lagt på et glidemateriale. Det bedste afskærmningsresultat opnås med en optisk dækning på 90%.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h