Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

ReBeL Mini | Model figure

Product information
  • Flexible Axes
  • Light
  • Unique
...like the real ReBeL Cobot

Size: 60 mm x 36 mm x 180 mm

 
Product description
The ReBeL Mini stands out with its sleek design and versatile mobility. It offers not only entertainment but also educational value. Crafted from durable materials, it is prepared for any adventure. Perfect for young explorers and aspiring engineers.

Size: 60 mm x 36 mm x 180 mm
Tekniske data

Konsultation

We would be happy to answer your questions personally

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h